France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Produit obsolète
Image 18359
Ce produit n’est plus fabriqué

18359

Image 18359
Ce produit n’est plus fabriqué
18359

disjoncteur modulaire Multi 9 C120N unipolaire 125 A courbe C

Afficher plus de caractéristiques >
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    C120
    gamme
    Multi 9
    nom du produit
    C120
    fonction produit
    Disjoncteur miniature
    Nom de l'appareil
    C120N
    fonction de l’appareil
    Distribution
    description des pôles
    1P
    nombre de pôles protégés
    2
    In courant assigné d'emploi
    125 A à 30 °C
    type de réseau
    CA
    type de déclencheur
    Thermique-magnétique
    courbe de déclenchement
    C
    pouvoir de coupure
    3 kA Icu à 400...415 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
    10000 A Icn à 230...400 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60898-1
    20 kA Icu à 130 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
    10 kA Icu à 230...400 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
    15 kA Icu à 12 V CC se conformer à EN/CEI 60947-2
    15 kA Icu à 125 V CC se conformer à EN/CEI 60947-2
    10 kA Icu à <= 144 V CC se conformer à EN/CEI 60947-2
    aptitude au sectionnement
    Oui se conformer à IEC 60947-2
    Complémentaires
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230...400 V CA 50/60 Hz
    400...415 V CA 50/60 Hz
    130 V CA 50/60 Hz
    <= 144 V CC
    12 V CC
    déclenchement magnétique
    5...10 x In
    [Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit
    7500 A 75 % se conformer à IEC 60898-1 - 230...400 V CA 50/60 Hz
    15 kA 75 % se conformer à EN/CEI 60947-2 - 130 V CA 50/60 Hz
    7,5 kA 75 % se conformer à EN/CEI 60947-2 - 230...400 V CA 50/60 Hz
    2,25 kA 75 % se conformer à EN/CEI 60947-2 - 400...415 V CA 50/60 Hz
    10 kA 100 % se conformer à EN/CEI 60947-2 - 24/48 V CC
    10 kA 100 % se conformer à EN/CEI 60947-2 - 125 V CC
    classe de limitation
    3 se conformer à IEC 60898-1
    coupure pleinement apparente
    Oui
    type de commande
    Par maneton
    signalisation locale
    Indication ON/OFF
    mode d'installation
    Encliquetable
    support de montage
    Rail DIN symétrique 35 mm
    compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres
    Non
    pas de 9 mm
    3
    hauteur
    81 mm
    largeur
    27 mm
    profondeur
    73 mm
    poids du produit
    0,205 kg
    endurance mécanique
    20000 cycle
    endurance électrique
    5000 cycle se conformer à IEC 60947-2
    type de raccordement
    Bornes type tunnel1…50 mm² rigide
    Bornes type tunnel1,5…35 mm² souple
    longueur de dénudage des fils
    15 mm
    couple de serrage
    3,5 N.m
    protection différentielle
    Sans
    Environnement
    normes
    IEC 60898-1
    EN/CEI 60947-2
    certifications du produit
    GOST
    labels qualité
    NF
    degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529
    degré de pollution
    3 se conformer à IEC 60947-2
    tropicalisation
    2 se conformer à IEC 60068-1
    humidité relative
    95 % à 55 °C
    altitude de fonctionnement
    2000 m
    température de fonctionnement
    -25…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    C120 Circuit Breaker - PEP (Version 2.0)
    Date 08/01/18
    Taille 109.7 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /