Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Produit obsolète
Image 18480
Ce produit n’est plus fabriqué

18480

Image 18480
Ce produit n’est plus fabriqué
18480

disjoncteur modulaire Multi 9 C120H 4 pôles 100 A courbe C

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Arrêt
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

La référence 18480 est remplacée par :
Produit
Qté
A9N18480
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2012
  • Changement couleur gris RAL7035 vers Blanc RAL 9003
1
  • Principales
    Gamme de produits
    C120
    Gamme
    Multi 9
    Nom du produit
    C120
    Fonction produit
    Disjoncteur miniature
    Nom de l'appareil
    C120H
    Fonction de l’appareil
    Distribution
    Description des pôles
    4P
    nombre de pôles protégés
    4
    In courant assigné d'emploi
    100 A à 30 °C
    Type de réseau
    CA
    Type de déclencheur
    Thermique-magnétique
    courbe de déclenchement
    C
    Pouvoir de coupure
    15000 A Icn à 230...400 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60898-1
    10 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
    15 kA Icu à 400...415 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
    30 kA Icu à 230...400 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
    15 kA Icu à <= 500 V CC se conformer à EN/CEI 60947-2
    Aptitude au sectionnement
    Oui se conformer à CEI 60947-2
    Complémentaires
    Fréquence du réseau
    50/60 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    440 V CA 50/60 Hz
    230...400 V CA 50/60 Hz
    400...415 V CA 50/60 Hz
    <= 500 V CC
    déclenchement magnétique
    5...10 x In
    [Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit
    7500 A 50 % se conformer à IEC 60898-1 - 230...400 V CA 50/60 Hz
    5 kA 50 % se conformer à EN/CEI 60947-2 - 440 V CA 50/60 Hz
    15 kA 50 % se conformer à EN/CEI 60947-2 - 230...400 V CA 50/60 Hz
    7,5 kA 50 % se conformer à EN/CEI 60947-2 - 400...415 V CA 50/60 Hz
    classe de limitation
    3 se conformer à IEC 60898-1
    Coupure pleinement apparente
    Oui
    Type de commande
    Par maneton
    Signalisation locale
    Indication ON/OFF
    Mode d'installation
    Encliquetable
    Support de montage
    Rail DIN symétrique 35 mm
    compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres
    Non
    pas de 9 mm
    12
    Hauteur
    81 mm
    Largeur
    108 mm
    Profondeur
    73 mm
    Poids du produit
    0,82 kg
    Endurance mécanique
    20000 cycle
    Endurance électrique
    5000 cycle se conformer à IEC 60947-2
    type de raccordement
    Bornes type tunnel1…50 mm² rigide
    Bornes type tunnel1,5…35 mm² souple
    Longueur de dénudage des fils
    15 mm
    Couple de serrage
    3,5 N.m
    Protection différentielle
    Bloc séparé
    Environnement
    Normes
    IEC 60898-1
    EN/CEI 60947-2
    Certifications du produit
    GOST
    Labels qualité
    NF
    Degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529
    Degré de pollution
    3 se conformer à CEI 60947-2
    Tropicalisation
    2 se conformer à IEC 60068-1
    Humidité relative
    95 % à 55 °C
    Altitude de fonctionnement
    2000 m
    Température de fonctionnement
    -30…60 °C
    Température ambiante de stockage
    -40…70 °C
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    0,809 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    0,850 dm
    Largeur de l'emballage 1
    0,910 dm
    Longueur de l'emballage 1
    1,120 dm
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • anglais2
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MINIATURE CIRCUIT BREAKER C120 (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    954.8 KB
    zip
    591.5 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.5 MB
    Date 09/07/13
    Fichiers dans le document
    stp
    954.8 KB
    zip
    591.5 KB
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 109.7 KB
    Date 08/01/18
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.