Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Produit obsolète
Image 18558
Ce produit n’est plus fabriqué

18558

Image 18558
Ce produit n’est plus fabriqué
18558

Acti9 Vigi C120 si - bloc différentiel - 125A - 3P - 230..415V - 300mA S

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Arrêt
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

La référence 18558 est remplacée par :
Produit
Qté
A9N18558
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2012
  • Changement couleur gris RAL7035 vers Blanc RAL 9003
1
  • Principales
    Fonction produit
    Blocs différentiels Vigi
    Nom de l'appareil
    Vigi C120
    Description des pôles
    3P
    In courant assigné d'emploi
    125 A
    Type de réseau
    CA
    sensibilité du différentiel
    300 mA
    temporisation
    Sélectif
    type
    Type A-SI
    Complémentaires
    Position de l'appareillage dans l'installation
    Départ
    Fréquence du réseau
    50/60 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230…415 V CA 50/60 Hz
    technologie différentiel
    Indépendant de la tension
    [Ui] tension d'isolement
    500 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à IEC 60947-2
    Support de montage
    Rail DIN symétrique 35 mm
    connexion électrique sur disjoncteur
    Par vis
    pas de 9 mm
    10
    Hauteur
    87 mm
    Largeur
    171 mm
    Profondeur
    73 mm
    Poids
    0,5 kg
    Couleur
    Gris
    Endurance mécanique
    20000 cycle
    type de raccordement
    Bornes type tunnel1…35 mm² souple
    Bornes type tunnel1,5…50 mm² rigide
    Longueur de dénudage des fils
    15 mm
    Couple de serrage
    3,5 N.m
    Environnement
    Normes
    IEC 60947-2
    EN 61009
    Degré de protection IP
    IP20
    Degré de pollution
    3 se conformer à IEC 60947-2
    compatibilité électromagnétique
    Tenue aux ondes 8/20 µs, 5000 A se conformer à IEC 60947-2
    Tropicalisation
    2 se conformer à EN 61009
    Humidité relative
    95 % à 55 °C
    Altitude de fonctionnement
    2000 m
    température de fonctionnement
    -25…40 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    0,609 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    0,950 dm
    Largeur de l'emballage 1
    1,400 dm
    Longueur de l'emballage 1
    2,600 dm
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues2
    • français2
    • anglais2
    • chinois2
    • espagnol2
    • italien2
    • russe2
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    VIGI C120 125 A (Version E - 2012.09.12)
    Description
    VIGI C120 125 A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 418 KB
    Date 12/09/12
    Description
    VIGI C120 125 A
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    VIGI C120 (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    828.3 KB
    zip
    606.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.4 MB
    Date 09/07/13
    Fichiers dans le document
    stp
    828.3 KB
    zip
    606.4 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.