Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Acti9 NG125
Image 18845

18845

Green premium brand logo
Image 18845
18845
Green premium brand logo

Multi9 NG125L - disjoncteur modulaire - 2P - 50A - courbe D

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 534,11 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020

    +0,04 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    NG125
    Gamme
    Acti 9
    Nom du produit
    Acti 9 NG125
    Fonction produit
    Disjoncteur miniature
    Nom de l'appareil
    NG125L
    Fonction de l’appareil
    Distribution
    Description des pôles
    2P
    nombre de pôles protégés
    2
    position du pôle neutre
    Gauche
    In courant assigné d'emploi
    50 A à 40 °C
    Type de réseau
    CA
    CC
    type de déclencheur
    Thermique-magnétique
    courbe de déclenchement
    D
    pouvoir de coupure
    100 kA Icu à 220...240 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
    40 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
    50 kA Icu à 380...415 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
    15 kA Icu à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
    36 kA Icu à <= 250 V CC se conformer à EN/CEI 60947-2
    Catégorie d'emploi
    Catégorie A se conformer à IEC 60947-2
    aptitude au sectionnement
    Oui se conformer à IEC 60947-2
    Complémentaires
    Fréquence du réseau
    50/60 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    380...415 V CA 50/60 Hz
    500 V CA 50/60 Hz
    220...240 V CA 50/60 Hz
    440 V CA 50/60 Hz
    <= 250 V CC
    déclenchement magnétique
    12 x In +/- 20 %
    [Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit
    75 kA 75 % se conformer à EN/CEI 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz
    37,5 kA 75 % se conformer à EN/CEI 60947-2 - 380...415 V CA 50/60 Hz
    30 kA 75 % se conformer à EN/CEI 60947-2 - 440 V CA 50/60 Hz
    11,25 kA 75 % se conformer à EN/CEI 60947-2 - 500 V CA 50/60 Hz
    50 kA 100 % se conformer à EN/CEI 60947-2 - 250 V CC
    [Ui] tension d'isolement
    690 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV se conformer à EN/CEI 60947-2
    coupure pleinement apparente
    Oui
    Type de commande
    Test de déclenchement manuel
    Par maneton
    Signalisation locale
    Signalisation de déclenchement
    Indication ON/OFF
    Mode d'installation
    Encliquetable
    Support de montage
    Rail DIN symétrique 35 mm
    compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres
    Oui
    pas de 9 mm
    6
    Hauteur
    103 mm
    Largeur
    54 mm
    Profondeur
    81 mm
    Poids
    0,48 kg
    Endurance mécanique
    20000 cycle
    endurance électrique
    10000 cycle
    prévision de verrouillage
    Cadenassable
    Verrouillages optionnels
    Verrouillage intégré
    type de raccordement
    Bornes type tunnel1,5…50 mm² rigide
    Bornes type tunnel1…35 mm² souple
    Longueur de dénudage des fils
    20 mm
    Couple de serrage
    3,5 N.m
    protection différentielle
    Bloc séparé
    Environnement
    Normes
    EN/CEI 60947-2
    Degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK05 se conformer à EN/CEI 62262
    Degré de pollution
    3 se conformer à IEC 60947-2
    Catégorie de surtension
    IV
    Tropicalisation
    2 se conformer à IEC 60068-1
    Humidité relative
    95 % à 55 °C
    Altitude de fonctionnement
    2000 m
    Température de fonctionnement
    -30…70 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    480 g
    Hauteur de l'emballage 1
    8 cm
    Largeur de l'emballage 1
    5,6 cm
    Longueur de l'emballage 1
    11 cm
    Type d'emballage 2
    BB1
    Nb produits dans l'emballage 2
    6
    Poids de l'emballage 2
    2,958 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    9 cm
    Largeur de l'emballage 2
    11,7 cm
    Longueur de l'emballage 2
    35,7 cm
    Type d'emballage 3
    S03
    Nb produits dans l'emballage 3
    36
    Poids de l'emballage 3
    18,21 kg
    Hauteur de l'emballage 3
    30 cm
    Largeur de l'emballage 3
    30 cm
    Longueur de l'emballage 3
    40 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues10
    • français9
    • anglais6
    • chinois3
    • russe3
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 394.3 KB
    Date 28/09/12
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 406.6 KB
    Date 21/09/12
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    NG125 2P (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    611.1 KB
    zip
    466 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.1 MB
    Date 19/07/13
    Fichiers dans le document
    stp
    611.1 KB
    zip
    466 KB
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 205 KB
    Date 04/07/19
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    18845 : Multi9 NG125L - disjoncteur modulaire - 2P - 50A - courbe D
    Description
    Multi9 NG125L - disjoncteur modulaire - 2P - 50A - courbe D
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/07/20
    Description
    Multi9 NG125L - disjoncteur modulaire - 2P - 50A - courbe D
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    18845 : Multi9 NG125L - disjoncteur modulaire - 2P - 50A - courbe D
    Description
    Multi9 NG125L - disjoncteur modulaire - 2P - 50A - courbe D
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/07/20
    Description
    Multi9 NG125L - disjoncteur modulaire - 2P - 50A - courbe D
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    18845 : Multi9 NG125L - disjoncteur modulaire - 2P - 50A - courbe D
    Description
    Multi9 NG125L - disjoncteur modulaire - 2P - 50A - courbe D
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/07/20
    Description
    Multi9 NG125L - disjoncteur modulaire - 2P - 50A - courbe D
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 233.4 KB
    Date 05/10/11
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.3 MB
    Date 14/10/09
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.