Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Acti 9 NG125NA
Image 18892

18892

Green premium brand logo
Image 18892
18892
Green premium brand logo

NG125NA - interrupteur-sectionneur - 3P - 125A

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 563,60 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020

    +0,04 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    Acti 9
    Nom du produit
    Acti 9 NG125NA
    Fonction produit
    Interrupteur-sectionneur
    Nom de l'appareil
    NG125NA
    Fonction de l’appareil
    Coupure et fermeture sous charge
    Distribution
    Description des pôles
    3P
    nombre de pôles protégés
    3
    Catégorie d'emploi
    AC-22A se conformer à IEC 60947-3
    AC-22B se conformer à IEC 60947-3
    AC-23B se conformer à IEC 60947-3
    aptitude au sectionnement
    Oui se conformer à IEC 60947-3
    Complémentaires
    [Ie] courant assigné d'emploi
    125 A à 500 V CA 50/60 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    500 V CA 50/60 Hz
    [Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit
    2 kA sectionneur seulement
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    1,5 kA pendant 50 ms se conformer à IEC 60947-3
    [Ui] tension d'isolement
    690 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-3
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV se conformer à IEC 60947-3
    coupure pleinement apparente
    Oui
    Type de commande
    Par maneton
    Test de déclenchement manuel
    Signalisation locale
    Signalisation de déclenchement
    Indication ON/OFF
    Mode d'installation
    Fixe
    Support de montage
    Rail DIN symétrique 35 mm
    pas de 9 mm
    9
    Hauteur
    103 mm
    Largeur
    81 mm
    Profondeur
    81 mm
    Poids
    0,72 kg
    Couleur
    Noir
    Endurance mécanique
    20000 cycle
    endurance électrique
    Catégorie A: 1000 cycle CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-3
    Catégorie B: 200 cycle CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-3
    prévision de verrouillage
    Cadenassable
    Verrouillages optionnels
    Verrouillage intégré
    type de raccordement
    Bornes type tunnel (haut ou bas) 16…70 mm² rigide
    Bornes type tunnel (haut ou bas) 10…50 mm² souple
    Longueur de dénudage des fils
    20 mm pour haut ou bas connexioncircuit de puissance:
    Couple de serrage
    6 N.m haut ou bas circuit de puissance:
    Environnement
    Normes
    EN 60947-3
    IEC 60947-3
    Certifications du produit
    VDE
    degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529
    IP40 se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK05
    Degré de pollution
    3 se conformer à IEC 60947-3
    Tropicalisation
    2 se conformer à IEC 60068-1
    Température de fonctionnement
    -10…60 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    0,676 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    0,850 dm
    Largeur de l'emballage 1
    1,200 dm
    Longueur de l'emballage 1
    1,300 dm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues8
    • français7
    • anglais4
    • chinois2
    • russe2
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 394.3 KB
    Date 28/09/12
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    NG125 3P (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    1,017 KB
    zip
    646.5 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.6 MB
    Date 19/07/13
    Fichiers dans le document
    stp
    1,017 KB
    zip
    646.5 KB
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    18892 : 18892_REACH_DECLARATION
    Description
    18892_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 03/07/20
    Description
    18892_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    18892 : 18892_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    18892_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 03/07/20
    Description
    18892_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    18892 : 18892_ROHS_DECLARATION
    Description
    18892_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 03/07/20
    Description
    18892_ROHS_DECLARATION
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 233.4 KB
    Date 05/10/11
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.3 MB
    Date 14/10/09
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.