Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Acti9 Vigi NG125
Image 19048

19048

Green premium brand logo
Image 19048
19048
Green premium brand logo

NG125 - Vigi ng125 4p 125a 0,3-3a

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 1 375,68 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020

    +0,06 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Fonction produit
    Blocs différentiels Vigi
    Nom de l'appareil
    Vigi NG125
    Description des pôles
    4P
    In courant assigné d'emploi
    125 A
    Type de réseau
    CA
    sensibilité du différentiel
    300 mA
    1000 mA
    500 mA
    3000 mA
    temporisation
    Réglable instantané/sélectif/retardé
    Type
    Type A
    Labels qualité
    NF
    Complémentaires
    Position de l'appareillage dans l'installation
    Départ
    Fréquence du réseau
    50/60 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230…415 V CA 50/60 Hz
    technologie différentiel
    Indépendant de la tension
    [Ui] tension d'isolement
    690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV se conformer à CEI 60947-2
    Mode d'installation
    Fixe
    Support de montage
    Rail DIN symétrique 35 mm
    connexion électrique sur disjoncteur
    Par vis
    pas de 9 mm
    11
    Hauteur
    118 mm
    Largeur
    207 mm
    Profondeur
    81 mm
    Poids du produit
    0,8 kg
    type de raccordement
    Bornes type tunnel10…50 mm² souple
    Bornes type tunnel16…70 mm² rigide
    Longueur de dénudage des fils
    20 mm
    Couple de serrage
    6 N.m
    Environnement
    Normes
    CEI 60947-2
    Degré de protection IP
    IP20 se conformer à IEC 60947-2
    Degré de pollution
    3 se conformer à CEI 60947-2
    compatibilité électromagnétique
    Tenue aux ondes 8/20 µs, 5000 A se conformer à CEI 60947-2
    température de fonctionnement
    -25…60 °C
    Température ambiante de stockage
    -40…85 °C
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    903 g
    Hauteur de l'emballage 1
    9 cm
    Largeur de l'emballage 1
    14 cm
    Longueur de l'emballage 1
    26 cm
    Type d'emballage 2
    S03
    Nb produits dans l'emballage 2
    8
    Poids de l'emballage 2
    7,727 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    30 cm
    Largeur de l'emballage 2
    30 cm
    Longueur de l'emballage 2
    40 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues7
    • français5
    • anglais3
    • allemand1
    • chinois1
    • espagnol1
    • italien1
    • néerlandais1
    • russe1
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 936.2 KB
    Date 03/09/12
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    VIGI NG125 4P 63A (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    776.9 KB
    zip
    501.1 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.2 MB
    Date 26/07/13
    Fichiers dans le document
    stp
    776.9 KB
    zip
    501.1 KB
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    19048 : NG125 - Vigi ng125 4p 125a 0,3-3a
    Description
    NG125 - Vigi ng125 4p 125a 0,3-3a
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 11/07/20
    Description
    NG125 - Vigi ng125 4p 125a 0,3-3a
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    19048 : NG125 - Vigi ng125 4p 125a 0,3-3a
    Description
    NG125 - Vigi ng125 4p 125a 0,3-3a
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 11/07/20
    Description
    NG125 - Vigi ng125 4p 125a 0,3-3a
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    19048 : NG125 - Vigi ng125 4p 125a 0,3-3a
    Description
    NG125 - Vigi ng125 4p 125a 0,3-3a
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 11/07/20
    Description
    NG125 - Vigi ng125 4p 125a 0,3-3a
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 227.4 KB
    Date 02/11/16
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.