Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Acti9 Vigi NG125
Image 19061

19061

Image 19061
19061

Multi9 - déclencheur voltmétrique - MNx - 220..240Vca

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 207,85 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020

    +0,02 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    range of product
    Acti 9
    Fonction produit
    Déclencheur à minimum de tension
    Nom de l'appareil
    MNx
    tension circuit de commande
    220...240 V CA 50/60 Hz
    Type de commande
    Standard
    pas de 9 mm
    9
    Complémentaires
    Compatibilité de gamme
    Acti 9 Vigi NG125
    Acti 9 Acti 9 NG125LMA
    Acti 9 Acti 9 NG125NA
    Acti 9 Acti 9 NG125
    [Ui] tension d'isolement
    690 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    Signalisation locale
    Indicateur d'action
    Mode d'installation
    Fixe
    Support de montage
    Rail DIN symétrique 35 mm
    Hauteur
    109 mm
    Largeur
    78 mm
    Profondeur
    55 mm
    Poids du produit
    0,199 kg
    Endurance électrique
    10000 cycle se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    mode de raccordement
    Plage de raccordement - 1 câble(s) 0,5…2,5 mm² - rigide
    Plage de raccordement - 1 câble(s) 0,5…1,5 mm² - souple
    Plage de raccordement - 1 câble(s) 0,5…1,5 mm² - flexible avec embout
    Plage de raccordement - 2 câble(s) 2,5 mm² - souple
    Plage de raccordement - 2 câble(s) 2,5 mm² - rigide
    Plage de raccordement - 2 câble(s) 1,5 mm² - flexible avec embout
    Longueur de dénudage des fils
    10 mm
    Couple de serrage
    1 N.m
    Environnement
    Normes
    EN/IEC 60947-5-1
    Certifications du produit
    ASEFA
    KEMA
    LCIE
    ASTA
    Degré de protection IP
    IP20 B se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    IP4 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    Degré de pollution
    3 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    Catégorie de surtension
    II
    Tropicalisation
    2 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    Humidité relative
    95 % à 55 °C
    Température de fonctionnement
    -25…60 °C
    Température ambiante de stockage
    -40…85 °C
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    199 g
    Hauteur de l'emballage 1
    7,8 cm
    Largeur de l'emballage 1
    5,5 cm
    Longueur de l'emballage 1
    10,9 cm
    Type d'emballage 2
    BB1
    Nb produits dans l'emballage 2
    4
    Poids de l'emballage 2
    862 g
    Hauteur de l'emballage 2
    11 cm
    Largeur de l'emballage 2
    8,5 cm
    Longueur de l'emballage 2
    23,7 cm
    Type d'emballage 3
    S03
    Nb produits dans l'emballage 3
    36
    Poids de l'emballage 3
    8,238 kg
    Hauteur de l'emballage 3
    30 cm
    Largeur de l'emballage 3
    30 cm
    Longueur de l'emballage 3
    40 cm
    Durabilité de l'offre
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • français7
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MN MX+OF MNs MNx NG125 (Version 5)
    Fichiers dans le document
    pdf
    590.6 KB
    pdf
    264.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 855.1 KB
    Date 27/02/09
    Fichiers dans le document
    pdf
    590.6 KB
    pdf
    264.4 KB
    prp.document.label.format pdf
    Taille 284.4 KB
    Date 02/02/05
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MNx release for BP (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    644.5 KB
    zip
    586.3 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.2 MB
    Date 19/07/13
    Fichiers dans le document
    stp
    644.5 KB
    zip
    586.3 KB
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    19061 : 19061_REACH_DECLARATION
    Description
    19061_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 12/07/20
    Description
    19061_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    19061 : 19061_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    19061_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 12/07/20
    Description
    19061_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    19061 : 19061_ROHS_DECLARATION
    Description
    19061_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 12/07/20
    Description
    19061_ROHS_DECLARATION
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.