France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Acti 9 auxiliaires NG125
Image 19068
Ce produit n’est plus fabriqué

19068

Image 19068
Ce produit n’est plus fabriqué
19068

déclencheur voltmétrique Multi 9 MN[S] 230 à 240 V CA

Afficher plus de caractéristiques >
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    range of product
    Acti 9
    fonction produit
    Déclencheur à minimum de tension
    Nom de l'appareil
    MNs
    tension circuit de commande
    230...240 V CA 50/60 Hz
    type de commande
    En différé
    pas de 9 mm
    4
    Complémentaires
    compatibilité de gamme
    Acti 9 NG125
    [Ui] tension d'isolement
    690 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    signalisation locale
    Indicateur d'action
    mode d'installation
    Fixe
    support de montage
    Rail DIN symétrique 35 mm
    hauteur
    103 mm
    largeur
    36 mm
    profondeur
    69 mm
    endurance électrique
    10000 cycle se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    mode de raccordement
    Plage de raccordement - 2 câble(s) 1,5 mm² - souple
    Plage de raccordement - 1 câble(s) 2,5 mm² - souple
    Plage de raccordement - 1 câble(s) 2,5 mm² - rigide
    Plage de raccordement - 2 câble(s) 1,5 mm² - rigide
    longueur de dénudage des fils
    9 mm
    couple de serrage
    1 N.m
    Environnement
    normes
    EN/IEC 60947-5-1
    certifications du produit
    ASEFA
    LCIE
    ASTA
    KEMA
    degré de protection IP
    IP20 B se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    IP4 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    degré de pollution
    3 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    catégorie de surtension
    II
    tropicalisation
    2 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    humidité relative
    95 % à 55 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    MN MX+OF MNs MNx NG125 (Version 2)
    Date 26/02/09
    Taille 457.3 KB
    MN MX+OF MNs MNx NG125 (Version 1.0)
    Date 02/02/05
    Taille 284.4 KB
    MN MX+OF MNs MNx NG125 (Version 5)
    Date 27/02/09
    Taille 590.6 KB
    Date 27/02/09
    Taille 264.4 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /