Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Acti 9 Vigi NG125
Image 19072

19072

Image 19072
19072

Multi9 - contact auxiliaire - 1OF+1SD pour NG125 - 220..240V - 6A

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 73,78 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    range of product
    Acti 9
    Fonction produit
    Contact double signal défaut et ouvert/fermé
    Nom de l'appareil
    OFet SD
    composition de contacts de signalisation
    2 "OF"
    courant nominal
    3 A: 415 V CA - 50/60 Hz
    6 A: <= 240 V CA - 50/60 Hz
    1 A: 130 V CC
    3 A: <= 48 V CC
    pas de 9 mm
    1
    Complémentaires
    Compatibilité de gamme
    Acti 9 Acti 9 NG125NA
    Acti 9 Acti 9 NG125LMA
    Acti 9 Acti 9 NG125
    [Ui] tension d'isolement
    690 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    Mode d'installation
    Fixe
    Support de montage
    Rail DIN
    Hauteur
    102,8 mm
    Largeur
    15,3 mm
    Profondeur
    75,5 mm
    endurance électrique
    10000 cycle se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    type de raccordement
    Plage de raccordement1 câble(s) 0,5…2,5 mm² - rigide
    Plage de raccordement1 câble(s) 0,5…1,5 mm² - souple
    Plage de raccordement1 câble(s) 0,5…1,5 mm² - flexible avec embout
    Plage de raccordement2 câble(s) 2,5 mm² - rigide
    Plage de raccordement2 câble(s) 2,5 mm² - souple
    Plage de raccordement2 câble(s) 1,5 mm² - flexible avec embout
    Longueur de dénudage des fils
    10 mm
    Couple de serrage
    1 N.m
    Environnement
    Normes
    EN/IEC 60947-5-1
    Certifications du produit
    LCIE
    KEMA
    ASEFA
    ASTA
    Degré de pollution
    3 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    Tropicalisation
    2 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    Température de fonctionnement
    -25…60 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    Durabilité de l'offre
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • français8
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 469.8 KB
    Date 26/02/09
    prp.document.label.format pdf
    Taille 606.3 KB
    Date 14/09/07
    Description
    None
    OF+OF OF+SD OF+OF/SD NG125 (Version B)
    Description
    None
    prp.document.label.format pdf
    Taille 338.8 KB
    Date 03/02/05
    Description
    None
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    OF/SD NG125 A V A (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    256.6 KB
    zip
    320.3 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 576.9 KB
    Date 26/07/13
    Fichiers dans le document
    stp
    256.6 KB
    zip
    320.3 KB
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    19072 : Multi9 - contact auxiliaire - 1OF+1SD pour NG125 - 220..240V - 6A
    Description
    Multi9 - contact auxiliaire - 1OF+1SD pour NG125 - 220..240V - 6A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 01/04/20
    Description
    Multi9 - contact auxiliaire - 1OF+1SD pour NG125 - 220..240V - 6A
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    19072 : Multi9 - contact auxiliaire - 1OF+1SD pour NG125 - 220..240V - 6A
    Description
    Multi9 - contact auxiliaire - 1OF+1SD pour NG125 - 220..240V - 6A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 01/04/20
    Description
    Multi9 - contact auxiliaire - 1OF+1SD pour NG125 - 220..240V - 6A
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    19072 : Multi9 - contact auxiliaire - 1OF+1SD pour NG125 - 220..240V - 6A
    Description
    Multi9 - contact auxiliaire - 1OF+1SD pour NG125 - 220..240V - 6A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 01/04/20
    Description
    Multi9 - contact auxiliaire - 1OF+1SD pour NG125 - 220..240V - 6A
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /