Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Acti 9 Vigi NG125
Image 19100

19100

Green premium brand logo
Image 19100
19100
Green premium brand logo

NG125 Vigi NG125 si - bloc différentiel - 125A - 3P - 230..415V - 30mA

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 1 343,89 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020

    +0,06 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Fonction produit
    Blocs différentiels Vigi
    Nom de l'appareil
    Vigi NG125
    Description des pôles
    3P
    In courant assigné d'emploi
    125 A
    Type de réseau
    CA
    sensibilité du différentiel
    30 mA
    temporisation
    Instantané
    type
    Type A-SI
    Complémentaires
    Position de l'appareillage dans l'installation
    Départ
    Fréquence du réseau
    50/60 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230…415 V CA 50/60 Hz
    technologie différentiel
    Indépendant de la tension
    [Ui] tension d'isolement
    690 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV se conformer à IEC 60947-2
    Support de montage
    Rail DIN symétrique 35 mm
    connexion électrique sur disjoncteur
    Par vis
    pas de 9 mm
    11
    Hauteur
    118 mm
    Largeur
    180 mm
    Profondeur
    81 mm
    Poids du produit
    0,75 kg
    endurance électrique
    10000 cycle se conformer à IEC 60947-2
    type de raccordement
    Bornes type tunnel10…50 mm² souple
    Bornes type tunnel16…70 mm² rigide
    Longueur de dénudage des fils
    20 mm
    Couple de serrage
    6 N.m
    Environnement
    Normes
    IEC 60947-2
    Degré de protection IP
    IP40 se conformer à IEC 60947-2
    Degré de pollution
    3 se conformer à IEC 60947-2
    compatibilité électromagnétique
    Tenue aux ondes 8/20 µs, 3000 A se conformer à IEC 60947-2
    Tropicalisation
    2 se conformer à IEC 60068-1
    Humidité relative
    95 % à 55 °C
    Altitude de fonctionnement
    2000 m
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues6
    • français4
    • anglais2
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    VIGI NG125 3P 125A 30MA (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    zip
    394 KB
    stp
    702.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.1 MB
    Date 25/03/14
    Fichiers dans le document
    zip
    394 KB
    stp
    702.6 KB
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    19100 : NG125 Vigi NG125 si - bloc différentiel - 125A - 3P - 230..415V - 30mA
    Description
    NG125 Vigi NG125 si - bloc différentiel - 125A - 3P - 230..415V - 30mA
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 29/03/20
    Description
    NG125 Vigi NG125 si - bloc différentiel - 125A - 3P - 230..415V - 30mA
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    19100 : NG125 Vigi NG125 si - bloc différentiel - 125A - 3P - 230..415V - 30mA
    Description
    NG125 Vigi NG125 si - bloc différentiel - 125A - 3P - 230..415V - 30mA
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 29/03/20
    Description
    NG125 Vigi NG125 si - bloc différentiel - 125A - 3P - 230..415V - 30mA
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    19100 : NG125 Vigi NG125 si - bloc différentiel - 125A - 3P - 230..415V - 30mA
    Description
    NG125 Vigi NG125 si - bloc différentiel - 125A - 3P - 230..415V - 30mA
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 29/03/20
    Description
    NG125 Vigi NG125 si - bloc différentiel - 125A - 3P - 230..415V - 30mA
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 227.4 KB
    Date 02/11/16
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /