France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Produit obsolète
Image 19123
Ce produit n’est plus fabriqué

19123

Image 19123
Ce produit n’est plus fabriqué
19123

DISJONCTEUR DPNA B 16A 1PN 4500A 230V

Afficher plus de caractéristiques >
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    DPN
    fonction produit
    Disjoncteur miniature
    Nom de l'appareil
    DPNa
    fonction de l’appareil
    Distribution
    description des pôles
    1P + N
    nombre de pôles protégés
    1
    position du pôle neutre
    Gauche
    In courant assigné d'emploi
    16 A à 30 °C
    type de réseau
    CA
    type de déclencheur
    Thermique-magnétique
    courbe de déclenchement
    B
    pouvoir de coupure
    4500 A Icn à 230 V CA 50/60 Hz se conformer à EN 60898
    Complémentaires
    limite de déclenchement magnétique
    3...5 x In
    [Ics] pouvoir de coupure de service
    4500 A Icn se conformer à EN 60898
    coupure pleinement apparente
    Oui
    type de commande
    Par maneton
    signalisation locale
    Indication ON/OFF
    mode d'installation
    Encliquetable
    support de montage
    Rail DIN symétrique 35 mm
    pas de 9 mm
    2
    poids du produit
    0,12 kg
    endurance mécanique
    20000 cycle
    endurance électrique
    20000 cycle
    type de raccordement
    Bornes type tunnel10 mm² souple
    Bornes type tunnel16 mm² rigide
    Environnement
    normes
    EN 60898
    certifications du produit
    KEMA-KEUR
    tropicalisation
    2
    humidité relative
    95 % à 55 °C
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Neutral switching circuit breaker (Version 1.3)
    Date 08/12/15
    Taille 192.7 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /