France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Produit obsolète
Image 19328
Ce produit n’est plus fabriqué

19328

Image 19328
Ce produit n’est plus fabriqué
19328

Multi9 - disjoncteur modulaire - DPN N Vigi - 1 pôle + N- 25 A - courbe C

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence 19328 est remplacée par le groupe de produits suivant :
Ajouter le groupe de produits au panier
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2002
Ou La référence 19328 est remplacée par le groupe de produits suivant :
Ajouter le groupe de produits au panier
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2002
  • Principales
    application du disjoncteur
    Distribution
    gamme
    Multi 9
    fonction produit
    Disjoncteur différentiel
    nom du produit
    DPN Vigi
    Nom de l'appareil
    DPN N Vigi
    description des pôles
    1P + N
    position du pôle neutre
    Gauche
    In courant assigné d'emploi
    25 A à 30 °C
    type de réseau
    CA
    type de déclencheur
    Thermique-magnétique
    courbe de déclenchement
    C
    sensibilité du différentiel
    300 mA
    temporisation
    Instantané
    type
    Type AC
    pouvoir de coupure
    6 kA Icu à 230 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    Complémentaires
    position de l'appareillage dans l'installation
    Départ
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230 V CA 50/60 Hz
    déclenchement magnétique
    5...10 x In
    [Ics] pouvoir assigné de coupure de service
    6 kA à 230 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    classe de limitation
    3 se conformer à IEC 60947-2
    coupure pleinement apparente
    Oui
    type de commande
    Par maneton
    signalisation locale
    Indication ON/OFF
    support de montage
    Rail DIN
    pas de 9 mm
    4
    poids du produit
    0,19 kg
    endurance mécanique
    20000 cycle
    endurance électrique
    10000 cycle se conformer à CEI 61009
    type de raccordement
    Bornes type tunnel1 câble(s) 10 mm² souple
    Bornes type tunnel1 câble(s) 16 mm² rigide
    protection différentielle
    Intégré
    Environnement
    normes
    IEC 60947-2
    tropicalisation
    2 se conformer à IEC 60947-2
    humidité relative
    95 % à 55 °C
    altitude de fonctionnement
    2000 m
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /