Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Produit obsolète
Image 19667
Ce produit n’est plus fabriqué

19667

Image 19667
Ce produit n’est plus fabriqué
19667

disjoncteur DPN N VIGI 6KA 25A C 30MA

Afficher plus de caractéristiques
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    application du disjoncteur
    Distribution
    Gamme
    Multi 9
    Fonction produit
    Disjoncteur différentiel
    Nom du produit
    DPN Vigi
    Nom de l'appareil
    DPN N Vigi
    Description des pôles
    1P + N
    position du pôle neutre
    Gauche
    In courant assigné d'emploi
    25 A à 30 °C
    Type de réseau
    CA
    type de déclencheur
    Thermique-magnétique
    courbe de déclenchement
    C
    sensibilité du différentiel
    30 mA
    temporisation
    Instantané
    type
    Type AC
    pouvoir de coupure
    6000 A Icn à 240 V CA se conformer à EN 60898
    6 kA Icn à 240 V CA se conformer à EN 61009
    Complémentaires
    Position de l'appareillage dans l'installation
    Départ
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230 V CA
    déclenchement magnétique
    5...10 x In
    coupure pleinement apparente
    Oui
    Type de commande
    Par maneton
    Signalisation locale
    Indication ON/OFF
    Support de montage
    Rail DIN
    pas de 9 mm
    4
    Poids du produit
    0,19 kg
    Endurance mécanique
    20000 cycle
    endurance électrique
    10000 cycle se conformer à CEI 61009
    type de raccordement
    Bornes type tunnel1 câble(s) 10 mm² souple
    Bornes type tunnel1 câble(s) 16 mm² rigide
    protection différentielle
    Intégré
    Environnement
    Normes
    EN 60898
    EN 61009
    Tropicalisation
    2
    Humidité relative
    95 % à 55 °C
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /