Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Produit obsolète
Image 19774
Ce produit n’est plus fabriqué

19774

Image 19774
Ce produit n’est plus fabriqué
19774

disjoncteur modulaire Multi 9 DPN N Vigi 1 pôle plus N 16 A courbe C

Afficher plus de caractéristiques
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    application du disjoncteur
    Distribution
    Gamme
    Multi 9
    Fonction produit
    Disjoncteur différentiel
    Nom du produit
    DPN Vigi
    Nom de l'appareil
    DPN N Vigi
    Description des pôles
    1P + N
    Position du pôle neutre
    Gauche
    [In] courant assigné d'emploi
    16 A à 30 °C
    Type de réseau
    CA
    Type de déclencheur
    Thermique-magnétique
    courbe de déclenchement
    C
    sensibilité du différentiel
    30 mA
    temporisation
    Instantané
    type
    Type A
    Pouvoir de coupure
    6 kA Icu à 230 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
    Complémentaires
    Position de l'appareillage dans l'installation
    Départ
    Fréquence du réseau
    50/60 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230 V CA 50/60 Hz
    déclenchement magnétique
    5...10 x In
    [Ics] pouvoir assigné de coupure de service
    6 kA à 230 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
    classe de limitation
    3 se conformer à CEI 60947-2
    Coupure pleinement apparente
    Oui
    Type de commande
    Par maneton
    Signalisation locale
    Indication ON/OFF
    Support de montage
    Rail DIN
    pas de 9 mm
    4
    Poids du produit
    0,19 kg
    Endurance mécanique
    20000 cycle
    Endurance électrique
    20000 cycle se conformer à CEI 61009
    type de raccordement
    Bornes type tunnel1 câble(s) 10 mm² souple
    Bornes type tunnel1 câble(s) 16 mm² rigide
    Protection différentielle
    Intégré
    Environnement
    Normes
    CEI 60947-2
    Tropicalisation
    2 se conformer à CEI 60947-2
    Humidité relative
    95 % à 55 °C
    Altitude de fonctionnement
    2000 m
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    0,237 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    1,120 dm
    Largeur de l'emballage 1
    0,480 dm
    Longueur de l'emballage 1
    0,840 dm
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues2
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.4 MB
    Date 14/06/09
    Fichiers dans le document
    stp
    1.1 MB
    pdf
    217.3 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 3.8 MB
    Date 14/06/09
    Fichiers dans le document
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.