France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Produit obsolète
Image 20342
Ce produit n’est plus fabriqué

20342

Image 20342
Ce produit n’est plus fabriqué
20342

bloc différentiel Vigi Réflex XC40 40 A 4P 220 à 415 V 300 mA

Afficher plus de caractéristiques >
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    fonction produit
    Blocs différentiels Vigi
    Nom de l'appareil
    Vigi C32
    description des pôles
    4P
    In courant assigné d'emploi
    40 A
    type de réseau
    CA
    sensibilité du différentiel
    300 mA
    temporisation
    Instantané
    type
    Type AC
    Complémentaires
    position de l'appareillage dans l'installation
    Départ
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    220...415 V CA 50/60 Hz
    technologie différentiel
    Indépendant de la tension
    support de montage
    Rail DIN symétrique 35 mm
    connexion électrique sur disjoncteur
    Par vis
    pas de 9 mm
    5
    hauteur
    93 mm
    largeur
    45 mm
    profondeur
    60 mm
    type de raccordement
    Bornes type tunnel10 mm² rigide
    longueur de dénudage des fils
    12,5 mm
    couple de serrage
    1,2 N.m
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /