Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Produit obsolète
Image 20549
Ce produit n’est plus fabriqué

20549

Image 20549
Ce produit n’est plus fabriqué
20549

disjoncteur modulaire Multi 9 C32HDC 2 pôles 32 A courbe C

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence 20549 est remplacée par :
Produit
Qté
A9N61535
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 04 janvier 2009
1
  • Principales
    Gamme
    Multi 9
    Nom du produit
    Multi 9 C32H-DC
    Fonction produit
    Disjoncteur miniature
    Nom de l'appareil
    C32H-DC
    Fonction de l’appareil
    Distribution
    Description des pôles
    2P
    nombre de pôles protégés
    1
    position du pôle neutre
    Gauche
    In courant assigné d'emploi
    32 A à 40 °C
    Type de réseau
    CC
    type de déclencheur
    Thermique-magnétique
    courbe de déclenchement
    C
    pouvoir de coupure
    10 kA Icu à 250 V CC se conformer à EN/CEI 60947-2
    20 kA Icu à 127 V CC se conformer à EN/CEI 60947-2
    aptitude au sectionnement
    Oui se conformer à EN/CEI 60947-2
    Complémentaires
    [Ue] tension assignée d'emploi
    250 V CC
    limite de déclenchement magnétique
    7...10 x In CC
    Type de commande
    Par maneton
    Mode d'installation
    Encliquetable
    Support de montage
    Rail DIN
    pas de 9 mm
    4
    Largeur
    36 mm
    Couleur
    Gris
    endurance électrique
    10000 cycle se conformer à IEC 60947-2
    mode de raccordement
    Borne du type à cage (haut ou bas)16 mm² - flexible avec embout
    Borne du type à cage (haut ou bas)25 mm² - multibrins
    Longueur de dénudage des fils
    12,5 mm pour haut ou bas connexion
    Couple de serrage
    2 N.m haut ou bas
    Environnement
    Normes
    EN/CEI 60947-2
    Degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529
    IP40 (boîtier modulaire) se conformer à CEI 60529
    Tropicalisation
    2 se conformer à IEC 60068-1
    Humidité relative
    95 % à 55 °C
    Altitude de fonctionnement
    2000 m
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /