Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Produit obsolète
Image 20555
Ce produit n’est plus fabriqué

20555

Image 20555
Ce produit n’est plus fabriqué
20555

disjoncteur modulaire Multi 9 Déclic Vigi 1 pôle plus N 25 A courbe C

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Arrêt
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

La référence 20555 est remplacée par :
Produit
Qté
R9PDCF25
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 04 janvier 2015
1
  • Principales
    Gamme
    DuoLine
    Fonction de l’appareil
    Distribution
    Nom du produit
    DuoLine D'clic Vigi
    Fonction produit
    Disjoncteur différentiel
    Nom de l'appareil
    D'clic Vigi
    Description des pôles
    1P + N
    Position du pôle neutre
    Gauche
    Type
    Type AC
    Complémentaires
    Position de l'appareillage dans l'installation
    Départ
    [In] courant assigné d'emploi
    25 A
    Type de réseau
    CA
    Fréquence du réseau
    50/60 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    Type de déclencheur
    Thermique-magnétique
    courbe de déclenchement
    C
    déclenchement magnétique
    5...10 x In
    sensibilité du différentiel
    30 mA
    temporisation
    Instantané
    Pouvoir de coupure
    3000 A Icn à 230 V CA 50/60 Hz se conformer à NF EN 60898
    classe de limitation
    3 se conformer à IEC 60947-2
    Coupure pleinement apparente
    Oui
    Type de commande
    Par maneton
    Signalisation locale
    Indication de coupure positive
    Support de montage
    Rail DIN
    compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres
    DuoLine XP jusqu'à 40 A
    pas de 9 mm
    4
    Hauteur
    81 mm
    Largeur
    36 mm
    Profondeur
    70 mm
    Endurance mécanique
    20000 cycle
    Endurance électrique
    20000 cycle 230 V CA 50/60 Hz se conformer à EN 60898
    prévision de verrouillage
    Oui
    type de raccordement
    Bar'clic1 câble(s) 16 mm² rigide
    Câble1 câble(s) 16 mm² souple
    Câble1 câble(s) 16 mm² rigide
    Longueur de dénudage des fils
    13 mm
    Protection différentielle
    Intégré
    Code de compatibilité
    D_CLIC
    Environnement
    Normes
    NF 60898
    Altitude de fonctionnement
    2000 m
    Température de fonctionnement
    -25…40 °C
    Température ambiante de stockage
    -40…80 °C
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    0,228 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    0,850 dm
    Largeur de l'emballage 1
    0,400 dm
    Longueur de l'emballage 1
    0,900 dm
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues1
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MINIATURE CIRCUIT BREAKER MULTI 9 DECLIC (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    799.2 KB
    zip
    543.5 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.3 MB
    Date 11/09/13
    Fichiers dans le document
    stp
    799.2 KB
    zip
    543.5 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.