Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Produit obsolète
Image 20564
Ce produit n’est plus fabriqué

20564

Image 20564
Ce produit n’est plus fabriqué
20564

disjoncteur modulaire Multi 9 Déclic Vigi 1 pôle plus N 32 A courbe C

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence 20564 est remplacée par :
Produit
Qté
R9PDCF32
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 04 janvier 2015
1
  • Principales
    Gamme
    DuoLine
    Fonction de l’appareil
    Distribution
    Nom du produit
    DuoLine D'clic Vigi
    Fonction produit
    Disjoncteur différentiel
    Nom de l'appareil
    D'clic Vigi
    Description des pôles
    1P + N
    position du pôle neutre
    Gauche
    type
    Type AC
    Complémentaires
    Position de l'appareillage dans l'installation
    Départ
    In courant assigné d'emploi
    32 A
    Type de réseau
    CA
    Fréquence du réseau
    50/60 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    type de déclencheur
    Thermique-magnétique
    courbe de déclenchement
    C
    déclenchement magnétique
    5...10 x In
    sensibilité du différentiel
    30 mA
    temporisation
    Instantané
    pouvoir de coupure
    3000 A Icn à 230 V CA 50/60 Hz se conformer à NF EN 60898
    classe de limitation
    3 se conformer à IEC 60947-2
    coupure pleinement apparente
    Oui
    Type de commande
    Par maneton
    Signalisation locale
    Indication de coupure positive
    Support de montage
    Rail DIN
    compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres
    DuoLine XP jusqu'à 40 A
    pas de 9 mm
    4
    Hauteur
    81 mm
    Largeur
    36 mm
    Profondeur
    70 mm
    Endurance mécanique
    20000 cycle
    endurance électrique
    20000 cycle 230 V CA 50/60 Hz se conformer à EN 60898
    prévision de verrouillage
    Oui
    type de raccordement
    Bar'clic1 câble(s) 16 mm² rigide
    Câble1 câble(s) 16 mm² souple
    Câble1 câble(s) 16 mm² rigide
    Longueur de dénudage des fils
    13 mm
    protection différentielle
    Intégré
    Code de comptabilité
    D_CLIC
    Environnement
    Normes
    NF 60898
    Altitude de fonctionnement
    2000 m
    Température de fonctionnement
    -25…40 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -40…80 °C
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /