Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Duoline
Image 20724
Ce produit n’est plus fabriqué

20724

Green premium brand logo
Image 20724
Ce produit n’est plus fabriqué
20724
Green premium brand logo

DuoLine XP, disjoncteur D'clic 1P+N 2A, courbe C, peignable

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

La référence 20724 est remplacée par :
Produit
Qté
R9PFC602
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 07 janvier 2017
  • Manette blanche et marquage différent : picto, calibres, références, non de gamme, courbe
1
  • Principales
    Gamme
    DuoLine
    Nom du produit
    DuoLine D'clic XP
    Fonction produit
    Disjoncteur miniature
    Nom de l'appareil
    D'clic XP
    Fonction de l’appareil
    Distribution
    Description des pôles
    1P + N
    nombre de pôles protégés
    1
    position du pôle neutre
    Gauche
    In courant assigné d'emploi
    2 A
    Type de réseau
    CA
    type de déclencheur
    Thermique-magnétique
    courbe de déclenchement
    C
    pouvoir de coupure
    Icn 3000 A
    Labels qualité
    NF
    Complémentaires
    Fréquence du réseau
    50 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230 V CA 50 Hz
    limite de déclenchement magnétique
    5...10 x In
    déclenchement magnétique
    5...10 x In
    [Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit
    3000 A 100 % Icn se conformer à EN 60898
    Type de commande
    Par maneton
    Signalisation locale
    Indication ON/OFF
    Mode d'installation
    Encliquetable
    Support de montage
    Rail DIN
    compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres
    DuoLine XP jusqu'à 40 A
    pas de 9 mm
    2
    Hauteur
    81 mm
    Largeur
    18 mm
    Profondeur
    70 mm
    Poids
    0,19 kg
    Couleur
    Blanc (RAL 9003)
    Endurance mécanique
    20000 cycle
    mode de raccordement
    Bornes type tunnel (haut ou bas) - 1...16 mm² - souple
    Bar'clic (haut)
    Bornes type tunnel (haut ou bas) - 1...16 mm² - rigide
    Longueur de dénudage des fils
    13 mm
    protection différentielle
    Sans
    Environnement
    Normes
    EN 60898
    Degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529
    IP40 (boîtier modulaire) se conformer à CEI 60529
    Tropicalisation
    2 se conformer à IEC 60068-1
    Altitude de fonctionnement
    2000 m
    température de fonctionnement
    -25…40 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -40…80 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues6
    • français4
    • anglais3
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MCB 1Ph (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    727.7 KB
    zip
    214.5 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 942.2 KB
    Date 04/12/13
    Fichiers dans le document
    stp
    727.7 KB
    zip
    214.5 KB
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    20724 : DuoLine D'clic XP - miniature circuit-breaker - 1P+N - 2A - C Curve - 3000A
    Description
    DuoLine D'clic XP - miniature circuit-breaker - 1P+N - 2A - C Curve - 3000A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 03/07/20
    Description
    DuoLine D'clic XP - miniature circuit-breaker - 1P+N - 2A - C Curve - 3000A
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    20724 : DuoLine D'clic XP - miniature circuit-breaker - 1P+N - 2A - C Curve - 3000A
    Description
    DuoLine D'clic XP - miniature circuit-breaker - 1P+N - 2A - C Curve - 3000A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 03/07/20
    Description
    DuoLine D'clic XP - miniature circuit-breaker - 1P+N - 2A - C Curve - 3000A
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    20724 : DuoLine D'clic XP - miniature circuit-breaker - 1P+N - 2A - C Curve - 3000A
    Description
    DuoLine D'clic XP - miniature circuit-breaker - 1P+N - 2A - C Curve - 3000A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 03/07/20
    Description
    DuoLine D'clic XP - miniature circuit-breaker - 1P+N - 2A - C Curve - 3000A
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 382.6 KB
    Date 05/09/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 192.7 KB
    Date 08/12/15
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.