France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image 20731
Ce produit n’est plus fabriqué

Image 20731
Ce produit n’est plus fabriqué

Duoline D'clic - disjoncteur détecteur d'arc électrique - 1P+N - 16A - courbe C

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 30 juin 2018
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

La référence 20731 peut être remplacée par l'un des produits suivants :
Produit
Qté
R9ETC616
Qté
1
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 07 janvier 2017
  • Solution embrochable Resi9 XE
1
R9PTC616
Qté
1
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 07 janvier 2017
  • Solution peignable. Mixage ancienne nouvelle gamme compatible
1
  • Principales
    application du disjoncteur
    Distribution
    gamme
    DuoLine
    fonction produit
    Disjoncteur de détection d'arc électrique
    application spécifique du produit
    Protection contre l'incendie
    nom du produit
    DuoLine D'clic ARC
    nom de l'appareil
    D'clic ARC
    nombre de pôles
    1P + N
    position du pôle neutre
    Gauche
    [Ie] courant assigné d'emploi maximal
    16 A ( 30 °C )
    type de réseau
    CA
    technologie de déclencheur
    Thermique-magnétique
    courbe de déclenchement
    C
    pouvoir de coupure
    Icn 3000 A à 230 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 60898
    Complémentaires
    position de l'appareillage dans l'installation
    Départ
    fréquence du réseau
    50 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230 V CA 50 Hz se conformer à CEI 62606
    230 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 60898-1
    limite de déclenchement magnétique
    5...10 x In
    classe de limitation
    3 se conformer à IEC 60898-1
    [Ui] tension assignée d'isolement
    400 V CA
    réglage du seuil en tension
    400 V , retard: 200 ms
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    4 kV conformément à IEC 60898-1
    coupure pleinement apparente
    Oui
    type de commande
    Par maneton
    signalisation locale
    Marche, Arrêt, déclencheur sur défaut
    mode d'installation
    Encliquetable
    support de montage
    Rail DIN
    couleur
    Blanc
    durée de vie mécanique
    20000 cycle
    durée de vie électrique
    20000 cycle 230 V CA 50 Hz se conformer à EN 60898
    catégorie de surtension
    III
    entrée de câble
    Supérieur
    mode de raccordement
    Borne du type à cage pour 1 câble(s) 10 mm² souple
    Borne du type à cage pour 2 câble(s) 2,5 mm² souple
    Borne du type à cage pour 1 câble(s) 16 mm² rigide
    Borne du type à cage pour 2 câble(s) 2,5 mm² rigide
    longueur de dénudage des fils
    14 mm
    couple de serrage
    2 N.m
    compatibilité du répartiteur du peigne de jeu de barres
    Bar'clic
    DuoLine XP jusqu'à 40 A
    pas de 9 mm
    4
    hauteur
    81 mm
    largeur
    36 mm
    profondeur
    72 mm
    poids
    190 g
    Environnement
    dissipation thermique
    4,18 W 230 V dans 16 A
    degré de protection IP
    IP20
    degré de pollution
    2
    tropicalisation
    Gravité B se conformer à IEC 60068-2-30 pour 28 d
    altitude de fonctionnement
    2000 m
    température de fonctionnement maximale
    -25…60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    normes
    IEC 60898-1
    EN/CEI 62606
    certifications du produit
    NF
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Disponible
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Distribution électrique (Version 1.0)
    Catalogue Résidentiel et petit tertiaire 2017 2018 (Version 1.1)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    D'clic ARC - Surveillance d'arcs électriques - Notice d'installation (Version 06)
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Que faire après le déclenchement d’un D’clic Arc ? (Version 2016)
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Acti 9 ARC/D Clic ARC/iARC Fire prevention - EoLi (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.