France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Produit obsolète
Image 21025
Ce produit n’est plus fabriqué

21025

Image 21025
Ce produit n’est plus fabriqué
21025

disjoncteur modulaire Multi 9 DT40 1 pôle plus N 16 A courbe C

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 30 juin 2013
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence 21025 est remplacée par :
Produit
Qté
A9N21025
Qté
1
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 07 janvier 2011
  • Changement couleur gris RAL7035 vers Blanc RAL 9003
1
  • Principales
    gamme de produits
    ProDis
    fonction produit
    Disjoncteur miniature
    Nom de l'appareil
    DT40
    fonction de l’appareil
    Distribution
    description des pôles
    1P + N
    nombre de pôles protégés
    1
    position du pôle neutre
    Gauche
    In courant assigné d'emploi
    16 A
    type de réseau
    CA
    type de déclencheur
    Thermique-magnétique
    courbe de déclenchement
    C
    pouvoir de coupure
    4500 A Icn à 230 V CA 50/60 Hz se conformer à EN 60898
    6 kA Icu à 230...240 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
    aptitude au sectionnement
    Oui
    Complémentaires
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    limite de déclenchement magnétique
    5...10 x In
    [Ics] pouvoir de coupure de service
    4500 A Icn CA se conformer à EN 60898
    classe de limitation
    3 se conformer à EN 60898
    [Ui] tension d'isolement
    400 V
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    4 kV
    type de commande
    Par maneton
    signalisation locale
    Indication ON/OFF
    mode d'installation
    Encliquetable
    support de montage
    Rail DIN symétrique 35 mm
    pas de 9 mm
    2
    endurance mécanique
    20000 cycle
    endurance électrique
    20000 cycle
    type de raccordement
    Bornes type tunnel1…16 mm² rigide
    Bornes type tunnel1,5…16 mm² souple
    protection différentielle
    Bloc séparé
    Environnement
    normes
    EN 60898
    EN 61009
    EN/CEI 60947-2
    degré de protection IP
    IP4
    degré de pollution
    3 se conformer à IEC 60947-2
    tropicalisation
    2
    humidité relative
    95 % à 55 °C
    altitude de fonctionnement
    2000 m
    température de fonctionnement
    -5…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…100 °C
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP Disjoncteurs Prodis DT40 1P+N (Version 1.1)
    Date 02/09/09
    Taille 1.1 MB
    Neutral switching circuit breaker (Version 1.3)
    Date 08/12/15
    Taille 192.7 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /