Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Interrupteurs I (remplacés par iSW et iSW-NA)
Image 21090
Ce produit n’est plus fabriqué

21090

Image 21090
Ce produit n’est plus fabriqué
21090

Acti9 - peigne ProDis - 3P+N - 80A - 24 pas de 9 mm - 24 protège-dents

Afficher plus de caractéristiques
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 mars 2020
  • Statut commercial
    Arrêt
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

La référence 21090 peut être remplacée par l'un des produits suivants :
Produit
Qté
A9XPN712
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 31 mars 2020
1
A9XPP712
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 31 mars 2020
1
  • Principales
    Gamme
    Acti 9
    Fonction produit
    Peigne de raccordement
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoires de raccordement
    description des lignes
    3P + N
    Length in 18 mm modules
    12
    Complémentaires
    nombre de voies
    12 N + 3 L (équilibré)
    configuration des pôles pour 1 voie
    1 3P + N
    1 3P
    3 1P + N
    pas de raccordement
    9 mm
    type de connecteur
    Dent
    distance entre appareils
    54 mm
    marquage
    N L1 N L2 N L3
    Isolement
    Isolé
    Présentation du produit
    Découpable
    [Ie] courant assigné d'emploi
    80 A à 40 °C
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230 V CA Ph/N
    400 V CA Ph/Ph
    [Ui] tension d'isolement
    440 V CA se conformer à CEI 61439-1
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV
    Mode d'installation
    Horizontale
    emplacement de montage
    Supérieur sur bornes type tunnel
    pas de 9 mm
    24
    Largeur
    216 mm
    Couleur
    Gris clair (RAL 7035)
    Compatibilité de gamme
    Acti 9 Acti 9 DT40
    Acti 9 Acti 9 DT40 Vigi
    Multi 9 Multi 9 N40 Vigi N40 Vigi
    Acti 9 Vigi TG40
    Acti 9 Vigi TG60
    Multi 9 Multi 9 N40
    Environnement
    Normes
    EN/CEI 60439-1
    IEC 60947-7
    tenue au feu
    960 °C ( 30 s ) se conformer à CEI 60695-2-1
    Degré de pollution
    3 se conformer à IEC 60947-7
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    127 g
    Hauteur de l'emballage 1
    3 cm
    Largeur de l'emballage 1
    3 cm
    Longueur de l'emballage 1
    27 cm
    Type d'emballage 2
    BB1
    Nb produits dans l'emballage 2
    12
    Poids de l'emballage 2
    1,646 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    31 cm
    Largeur de l'emballage 2
    7 cm
    Longueur de l'emballage 2
    16 cm
    Type d'emballage 3
    P12
    Nb produits dans l'emballage 3
    816
    Poids de l'emballage 3
    121,616 kg
    Hauteur de l'emballage 3
    80 cm
    Largeur de l'emballage 3
    80 cm
    Longueur de l'emballage 3
    120 cm
    Durabilité de l'offre
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • français5
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    COMB BUSBAR 3P (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    588.6 KB
    zip
    711.9 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.3 MB
    Date 12/08/13
    Fichiers dans le document
    stp
    588.6 KB
    zip
    711.9 KB
    Document de substitution
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.3 MB
    Date 10/09/19
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    21090 : Acti9 - peigne ProDis - 3P+N - 80A - 24 pas de 9 mm - 24 protège-dents
    Description
    Acti9 - peigne ProDis - 3P+N - 80A - 24 pas de 9 mm - 24 protège-dents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 12/07/20
    Description
    Acti9 - peigne ProDis - 3P+N - 80A - 24 pas de 9 mm - 24 protège-dents
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    21090 : Acti9 - peigne ProDis - 3P+N - 80A - 24 pas de 9 mm - 24 protège-dents
    Description
    Acti9 - peigne ProDis - 3P+N - 80A - 24 pas de 9 mm - 24 protège-dents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 12/07/20
    Description
    Acti9 - peigne ProDis - 3P+N - 80A - 24 pas de 9 mm - 24 protège-dents
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    21090 : Acti9 - peigne ProDis - 3P+N - 80A - 24 pas de 9 mm - 24 protège-dents
    Description
    Acti9 - peigne ProDis - 3P+N - 80A - 24 pas de 9 mm - 24 protège-dents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 12/07/20
    Description
    Acti9 - peigne ProDis - 3P+N - 80A - 24 pas de 9 mm - 24 protège-dents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.