Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   P25M
Image 21107

21107

Image 21107
21107

P25M - disjoncteur moteur - 4A - 3P 3d - déclencheur magnéto-thermique

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 157,55 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    P25M
    Gamme
    Acti 9
    Nom du produit
    P25M
    Fonction produit
    Disjoncteur miniature
    Nom de l'appareil
    P25M
    Fonction de l’appareil
    Moteur
    Description des pôles
    3P
    nombre de pôles protégés
    3
    In courant assigné d'emploi
    4 A
    Type de réseau
    CA
    type de déclencheur
    Thermique-magnétique
    courbe de déclenchement
    K
    pouvoir de coupure
    3 kA Icu à 690 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
    Catégorie d'emploi
    AC-3 se conformer à IEC 60947-2
    aptitude au sectionnement
    Oui se conformer à IEC 60947-2
    Complémentaires
    Fréquence du réseau
    50/60 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    440 V CA 50/60 Hz
    230...240 V CA 50/60 Hz
    400...415 V CA 50/60 Hz
    500 V CA 50/60 Hz
    690 V CA 50/60 Hz
    déclenchement magnétique
    12 x In
    [Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit
    2,25 kA se conformer à EN/CEI 60947-2 - 690 V CA 50/60 Hz
    [Ui] tension d'isolement
    690 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
    coupure pleinement apparente
    Oui
    Type de commande
    Test de déclenchement manuel
    Par maneton
    Signalisation locale
    Indication ON/OFF
    Mode d'installation
    Encliquetable
    Support de montage
    Rail DIN symétrique 35 mm
    pas de 9 mm
    5
    Hauteur
    89 mm
    Largeur
    45 mm
    Profondeur
    70 mm
    Poids du produit
    0,26 kg
    endurance électrique
    AC-3: 100000 cycle CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    prévision de verrouillage
    Cadenassable
    Verrouillages optionnels
    Verrouillage intégré
    type de raccordement
    Extrémité de pinces2 câble(s) 1…6 mm² rigide
    Extrémité de pinces2 câble(s) 1…6 mm² souple
    Couple de serrage
    1,7 N.m
    protection différentielle
    Sans
    Environnement
    Normes
    EN/CEI 60947-2
    Certifications du produit
    CEBEC
    SEMKO
    DEMKO
    FIMKO
    NEMKO
    Catégorie de surtension
    III
    Tropicalisation
    2 se conformer à IEC 60947-2
    Humidité relative
    95 % à 55 °C
    Altitude de fonctionnement
    2000 m
    Température de fonctionnement
    -20…60 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -40…80 °C
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues7
    • français6
    • anglais3
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 259.6 KB
    Date 16/06/09
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    P25M - circuit breaker - P25M - 3P (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    364.2 KB
    zip
    266.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 630.8 KB
    Date 23/09/13
    Fichiers dans le document
    stp
    364.2 KB
    zip
    266.6 KB
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    21107 : P25M - disjoncteur moteur - 4A - 3P 3d - déclencheur magnéto-thermique
    Description
    P25M - disjoncteur moteur - 4A - 3P 3d - déclencheur magnéto-thermique
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 01/04/20
    Description
    P25M - disjoncteur moteur - 4A - 3P 3d - déclencheur magnéto-thermique
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    21107 : P25M - disjoncteur moteur - 4A - 3P 3d - déclencheur magnéto-thermique
    Description
    P25M - disjoncteur moteur - 4A - 3P 3d - déclencheur magnéto-thermique
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 01/04/20
    Description
    P25M - disjoncteur moteur - 4A - 3P 3d - déclencheur magnéto-thermique
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    21107 : P25M - disjoncteur moteur - 4A - 3P 3d - déclencheur magnéto-thermique
    Description
    P25M - disjoncteur moteur - 4A - 3P 3d - déclencheur magnéto-thermique
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 01/04/20
    Description
    P25M - disjoncteur moteur - 4A - 3P 3d - déclencheur magnéto-thermique
    Manuel utilisateur système
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Twido and Altivar, Magelis and OTB, FTB (Version 01)
    Fichiers dans le document
    dco
    pdf
    3.4 MB
    pdf
    10.2 MB
    Description
    This document is intended to provide a quick introduction to the described System. It is not intended to replace any specific product documentation. On the contrary, it offers additional information to the product documentation, for installing, configuring and starting up the system.A detailed functional description or the specification for a specific user application is not part of this document. Nevertheless, the document outlines some typical applications where the system might be implemented.33003614_K01_000_01.pdf: 115 pagesEXP_DOC_Twido_Altivar_Magelis_OTB_FTB.zip: source codeWiring diagram:ACAD_DWG.rar, EPLAN4.P.SCHNEIDER.DCO.Z13, EXP_DOC_Twido_Altivar_Magelis_OTB_FTB.zip, DCO.PDF
    prp.document.label.format zip
    Taille 14.4 MB
    Date 01/09/09
    Fichiers dans le document
    dco
    pdf
    3.4 MB
    pdf
    10.2 MB
    Description
    This document is intended to provide a quick introduction to the described System. It is not intended to replace any specific product documentation. On the contrary, it offers additional information to the product documentation, for installing, configuring and starting up the system.A detailed functional description or the specification for a specific user application is not part of this document. Nevertheless, the document outlines some typical applications where the system might be implemented.33003614_K01_000_01.pdf: 115 pagesEXP_DOC_Twido_Altivar_Magelis_OTB_FTB.zip: source codeWiring diagram:ACAD_DWG.rar, EPLAN4.P.SCHNEIDER.DCO.Z13, EXP_DOC_Twido_Altivar_Magelis_OTB_FTB.zip, DCO.PDF
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /