Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   P25M
Image 21120

21120

Image 21120
21120

P25M - contact auxiliaire - 1F+1SD O - 415V - 2.2A

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 34,31 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    range of product
    Acti 9
    Fonction produit
    Contact ouvert/fermé ou signal défaut
    Nom de l'appareil
    "F" et "SD"
    composition de contacts de signalisation
    1F+1O
    pas de 9 mm
    1
    Complémentaires
    Compatibilité de gamme
    Acti 9 Acti 9 P25M
    Mode d'installation
    Fixe
    Support de montage
    Rail DIN
    Hauteur
    89 mm
    Largeur
    18 mm
    Profondeur
    65 mm
    type de raccordement
    Connexion par borne2 câble(s) 1 mm² - souple
    Connexion par borne2 câble(s) 2,5 mm² - souple
    Connexion par borne2 câble(s) 1 mm² - rigide
    Environnement
    Normes
    EN/IEC 60947-5-1
    Certifications du produit
    NEMKO
    CEBEC
    DEMKO
    FIMKO
    SEMKO
    Tropicalisation
    2 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    Température de fonctionnement
    -20…60 °C
    Température ambiante de stockage
    -40…80 °C
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    44 g
    Hauteur de l'emballage 1
    1,2 cm
    Largeur de l'emballage 1
    6,6 cm
    Longueur de l'emballage 1
    9 cm
    Type d'emballage 2
    BB1
    Nb produits dans l'emballage 2
    10
    Poids de l'emballage 2
    498 g
    Hauteur de l'emballage 2
    9,5 cm
    Largeur de l'emballage 2
    10 cm
    Longueur de l'emballage 2
    15 cm
    Type d'emballage 3
    S03
    Nb produits dans l'emballage 3
    100
    Poids de l'emballage 3
    5,292 kg
    Hauteur de l'emballage 3
    30 cm
    Largeur de l'emballage 3
    30 cm
    Longueur de l'emballage 3
    40 cm
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • français6
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 259.6 KB
    Date 16/06/09
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    auxiliary contact - 1 NO (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    168.8 KB
    zip
    145 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 313.8 KB
    Date 23/09/13
    Fichiers dans le document
    stp
    168.8 KB
    zip
    145 KB
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    21120 : P25M - contact auxiliaire - 1F+1SD O - 415V - 2.2A
    Description
    P25M - contact auxiliaire - 1F+1SD O - 415V - 2.2A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/07/20
    Description
    P25M - contact auxiliaire - 1F+1SD O - 415V - 2.2A
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    21120 : P25M - contact auxiliaire - 1F+1SD O - 415V - 2.2A
    Description
    P25M - contact auxiliaire - 1F+1SD O - 415V - 2.2A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/07/20
    Description
    P25M - contact auxiliaire - 1F+1SD O - 415V - 2.2A
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    21120 : P25M - contact auxiliaire - 1F+1SD O - 415V - 2.2A
    Description
    P25M - contact auxiliaire - 1F+1SD O - 415V - 2.2A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/07/20
    Description
    P25M - contact auxiliaire - 1F+1SD O - 415V - 2.2A
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.