France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Produit obsolète
Image 21181
Ce produit n’est plus fabriqué

21181

Image 21181
Ce produit n’est plus fabriqué
21181

relais de contrôle d intensité RCI Multi 9 8 A 230 V 50 et 60Hz 1 OF

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2012
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence 21181 est remplacée par :
Produit
Qté
A9E21181
Qté
1
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 07 janvier 2011
  • Changement couleur gris RAL7035 vers Blanc RAL 9003
1
  • Principales
    range of product
    Multi 9
    nom du produit
    Multi 9 RC
    fonction produit
    Relais inverseur pour VMC
    Nom de l'appareil
    RCI
    fonction de l’appareil
    Relais de contrôle d'intensité
    composition de contacts de signalisation
    1 F/O
    Complémentaires
    [Ie] courant assigné d'emploi
    8 A à 250 V CA (cos Phi = 1)
    signalisation locale
    Led verte de mise sous tension
    Led rouge pour défaut
    Rapports si le seuil préréglé est atteint
    type de réglage
    Sélectionné par câblage: plage de mesure
    Commutateur: surintensité
    Commutateur: sous-intensité
    seuil de déclenchement
    10...100 %
    plage d'entrée analogique
    0,15 à 1,5 A CC
    1 à 10 A CC
    0,15 à 1,5 A CA
    1 à 10 A CA
    hystérésis
    5…50 %
    plage de temporistion
    0,1…10 s
    erreur de précision
    +/- 10 %
    [Us] tension d'alimentation
    230 V CA à 50/60 Hz
    puissance consommée en VA maximale
    3 VA
    mode d'installation
    Fixe
    support de montage
    Rail DIN symétrique 35 mm
    pas de 9 mm
    4
    type de raccordement
    Bornes type tunnel rigide
    Environnement
    température de fonctionnement
    -5…55 °C
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /