Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Produit obsolète
Image 21443
Ce produit n’est plus fabriqué

21443

Image 21443
Ce produit n’est plus fabriqué
21443

disjoncteur modulaire Multi 9 DT40 Vigi 1 pôle plus N 10 A courbe C

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Arrêt
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

La référence 21443 est remplacée par :
Produit
Qté
A9N21443
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 07 janvier 2011
  • Changement couleur gris RAL7035 vers Blanc RAL 9003
1
  • Principales
    application du disjoncteur
    Distribution
    Gamme
    Prodis
    Fonction produit
    Disjoncteur différentiel
    Nom du produit
    DT40 Vigi
    Nom de l'appareil
    DT40 Vigi
    Description des pôles
    1P + N
    Position du pôle neutre
    Gauche
    [In] courant assigné d'emploi
    10 A
    Type de réseau
    CA
    Type de déclencheur
    Thermique-magnétique
    courbe de déclenchement
    C
    sensibilité du différentiel
    300 mA
    temporisation
    Instantané
    type
    Type AC
    Pouvoir de coupure
    4500 A Icn à 230 V CA 50/60 Hz se conformer à EN 60898
    4,5 kA Icn à 230 V CA 50/60 Hz se conformer à EN 61009
    Complémentaires
    Position de l'appareillage dans l'installation
    Départ
    Fréquence du réseau
    50/60 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230 V CA 50/60 Hz
    déclenchement magnétique
    5...10 x In
    [Ics] pouvoir assigné de coupure de service
    4500 A à 230 V CA 50/60 Hz se conformer à EN 60898
    4500 A à 230 V CA 50/60 Hz se conformer à EN 61009
    Coupure pleinement apparente
    Oui
    Type de commande
    Par maneton
    Signalisation locale
    Indication ON/OFF
    Support de montage
    Rail DIN
    pas de 9 mm
    4
    Protection différentielle
    Intégré
    Accessoires associés
    Terminal simple
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues1
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    DT40 VIGI C 1PN (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    586.2 KB
    zip
    189.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 775.6 KB
    Date 04/12/13
    Fichiers dans le document
    stp
    586.2 KB
    zip
    189.4 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.