France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Produit obsolète
Image 21451
Ce produit n’est plus fabriqué

21451

Image 21451
Ce produit n’est plus fabriqué
21451

bloc différentiel Vigi DT40 25 A 1P plus N 230 V 300 mA

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 30 juin 2013
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence 21451 est remplacée par :
Produit
Qté
A9N21451
Qté
1
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 07 janvier 2011
  • Changement couleur gris RAL7035 vers Blanc RAL 9003
1
  • Principales
    fonction produit
    Blocs différentiels Vigi
    Nom de l'appareil
    Vigi DT40
    description des pôles
    1P + N
    position du pôle neutre
    Gauche
    In courant assigné d'emploi
    25 A
    type de réseau
    CA
    sensibilité du différentiel
    300 mA
    temporisation
    Instantané
    type
    Type AC
    Complémentaires
    position de l'appareillage dans l'installation
    Départ
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230 V CA 50/60 Hz
    technologie différentiel
    Indépendant de la tension
    [Ui] tension d'isolement
    CA 50/60 Hz se conformer à EN 61009
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à EN 61009
    support de montage
    Rail DIN symétrique 35 mm
    connexion électrique sur disjoncteur
    Par vis
    pas de 9 mm
    2
    endurance électrique
    10000 cycle se conformer à IEC 60947-2
    type de raccordement
    Bornes type tunnel0,33…10 mm² souple
    Bornes type tunnel0,75…16 mm² rigide
    longueur de dénudage des fils
    13 mm
    couple de serrage
    2 N.m
    Environnement
    normes
    IEC 60947-2
    EN 61009
    degré de protection IP
    IP2 se conformer à EN 61009
    degré de pollution
    3 se conformer à IEC 60947-2
    tropicalisation
    2 se conformer à EN 61009
    humidité relative
    95 % à 55 °C
    altitude de fonctionnement
    2000 m
    température de fonctionnement
    -25…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    VIGI DT40 - PEP (Version 2.0)
    Date 13/11/18
    Taille 366.4 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /