Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Produit obsolète
Image 21496
Ce produit n’est plus fabriqué

21496

Image 21496
Ce produit n’est plus fabriqué
21496

bloc différentiel Vigi TG40 si 40 A 3P plus N 400 V 30 mA

Afficher plus de caractéristiques
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 30 juin 2013
  • Statut commercial
    Arrêt de com.
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

 la référence 21496 peut être remplacée par la référence suivante :
Produit
Qté
A9N21496
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 07 janvier 2011
  • Changement couleur gris RAL7035 vers Blanc RAL 9003
1
  • Principales
    Fonction produit
    Blocs différentiels Vigi
    Nom de l'appareil
    Vigi TG40
    Description des pôles
    3P + N
    Position du pôle neutre
    Gauche
    In courant assigné d'emploi
    40 A
    Type de réseau
    CA
    sensibilité du différentiel
    30 mA
    temporisation
    Instantané
    Type
    Type A-SI
    Complémentaires
    Position de l'appareillage dans l'installation
    Groupe d'arrivées
    Fréquence du réseau
    50/60 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230/400 V CA 50/60 Hz
    technologie différentiel
    Indépendant de la tension
    [Ui] tension d'isolement
    400 V CA 50/60 Hz se conformer à EN 61009
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à EN 61009
    Support de montage
    Rail DIN symétrique 35 mm
    connexion électrique sur disjoncteur
    Par vis
    pas de 9 mm
    6
    type de raccordement
    Tunnel type terminals 1…16 mm² rigid
    Tunnel type terminals 1.5…16 mm² flexible
    Environnement
    Normes
    IEC 60947-2
    EN 61009
    Degré de protection IP
    IP2 se conformer à EN 61009
    Degré de pollution
    3 se conformer à CEI 60947-2
    Tropicalisation
    2 se conformer à EN 61009
    Humidité relative
    95 % à 55 °C
    Altitude de fonctionnement
    2000 m
    température de fonctionnement
    -25…70 °C
    Température ambiante de stockage
    -40…70 °C
    Emballage
    Poids de l'emballage (Kg)
    0,259 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    0,800 dm
    Largeur de l'emballage 1
    1,050 dm
    Longueur de l'emballage 1
    1,150 dm
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus
    Afficher moins

    Documents

    Langue
    • anglais1
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 366.4 KB
    Date 13/11/18
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.