Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Produit obsolète
Image 21597
Ce produit n’est plus fabriqué

21597

Image 21597
Ce produit n’est plus fabriqué
21597

DISJONCTEUR I DPN C16A 3PH N 6000A

Afficher plus de caractéristiques
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Clario
    Fonction produit
    Disjoncteur miniature
    Nom de l'appareil
    IDPN N
    Fonction de l’appareil
    Distribution
    Description des pôles
    3P + N
    nombre de pôles protégés
    3
    position du pôle neutre
    Gauche
    In courant assigné d'emploi
    16 A
    Type de réseau
    CA
    type de déclencheur
    Thermique-magnétique
    courbe de déclenchement
    C
    pouvoir de coupure
    6000 A Icn à 400 V CA 50/60 Hz se conformer à EN 60898-1
    Complémentaires
    Fréquence du réseau
    50/60 Hz
    limite de déclenchement magnétique
    5...10 x In
    [Ics] pouvoir de coupure de service
    6000 A 100 % Icn à 400 V CA 50/60 Hz se conformer à EN 60898-1
    classe de limitation
    3 se conformer à EN 60898-1
    [Ui] tension d'isolement
    440 V CA 50/60 Hz
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    4 kV se conformer à EN/CEI 60947-2
    coupure pleinement apparente
    Oui
    Type de commande
    Par maneton
    Signalisation locale
    Indication ON/OFF
    Mode d'installation
    Encliquetable
    Support de montage
    Rail DIN symétrique 35 mm
    pas de 9 mm
    6
    Hauteur
    80 mm
    Largeur
    54 mm
    Profondeur
    70 mm
    Poids
    0,322 kg
    Endurance mécanique
    20000 cycle
    endurance électrique
    20000 cycle
    type de raccordement
    Bornes type tunnel0,33…10 mm² souple
    Bornes type tunnel0,75…16 mm² rigide
    Longueur de dénudage des fils
    13 mm
    Couple de serrage
    2 N.m
    protection différentielle
    Bloc séparé
    Environnement
    Normes
    EN 60898
    IEC 60947-2
    Certifications du produit
    Aenor
    NEMKO
    PC
    Degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529
    Tropicalisation
    2 se conformer à IEC 60068-1
    Humidité relative
    95 % à 55 °C
    Altitude de fonctionnement
    2000 m
    température de fonctionnement
    -25…70 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    0,320 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    0,750 dm
    Largeur de l'emballage 1
    0,540 dm
    Longueur de l'emballage 1
    0,900 dm
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • anglais4
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    iDPN N 6000 3P+N curve C (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dwg
    45.1 KB
    dxf
    65.1 KB
    dwf
    2.4 KB
    wmf
    6.3 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 118.9 KB
    Date 03/02/05
    Fichiers dans le document
    dwg
    45.1 KB
    dxf
    65.1 KB
    dwf
    2.4 KB
    wmf
    6.3 KB
    iDPN N 3P+N (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dxf
    63.2 KB
    dwf
    2.4 KB
    wmf
    5.9 KB
    dwg
    43.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 115.1 KB
    Date 03/02/05
    Fichiers dans le document
    dxf
    63.2 KB
    dwf
    2.4 KB
    wmf
    5.9 KB
    dwg
    43.6 KB
    iDPN N 6000 3P+N curve C (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dwg
    39 KB
    dxf
    48.3 KB
    dwf
    1.8 KB
    wmf
    4.1 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 93.1 KB
    Date 02/02/05
    Fichiers dans le document
    dwg
    39 KB
    dxf
    48.3 KB
    dwf
    1.8 KB
    wmf
    4.1 KB
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 200.3 KB
    Date 14/10/15
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.