France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher ID
Image 23192
Ce produit n’est plus fabriqué

23192

Image 23192
Ce produit n’est plus fabriqué
23192

Multi9 - interrupteur différentiel - ID - 4P - 25A - classe AC - 30mA

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 30 juin 2013
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence 23192 est remplacée par :
Produit
Qté
A9R11425
Qté
1
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 07 janvier 2011
  • association ancien/nouveau impossible entre interrupteur et vigi, auxil.elect. ou accessoires
1
  • Principales
    fonction produit
    Interrupteur différentiel
    Nom de l'appareil
    ID RCCB
    description des pôles
    4P
    position du pôle neutre
    Gauche
    In courant assigné d'emploi
    25 A
    type de réseau
    CA
    sensibilité du différentiel
    30 mA
    temporisation
    Instantané
    type
    Type AC
    pouvoir assigné de coupure et fermeture
    Im = 630 A
    courant nominal de court-circuit conditionnel
    Inc 10 kA 25 A
    Complémentaires
    position de l'appareillage dans l'installation
    Départ
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    400 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 61008
    technologie différentiel
    Électromécanique
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à IEC 60947-3
    type de commande
    Par maneton
    mode d'installation
    Fixe
    support de montage
    Rail DIN symétrique 35 mm
    pas de 9 mm
    8
    hauteur
    81 mm
    largeur
    72 mm
    profondeur
    75 mm
    poids du produit
    0,45 kg
    endurance mécanique
    20000 cycle
    prévision de verrouillage
    Cadenassable
    type de raccordement
    Bornes type tunnel1…25 mm² souple
    Bornes type tunnel1…35 mm² rigide
    longueur de dénudage des fils
    15 mm
    couple de serrage
    3,5 N.m
    Environnement
    normes
    IEC 60947-3
    IEC 61008
    IEC 60947-1
    tropicalisation
    2 se conformer à IEC 61008
    humidité relative
    95 % à 55 °C
    altitude de fonctionnement
    2000 m
    température de fonctionnement
    -5…40 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…60 °C
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP-RCCB MULTI 9 2P 25A 30MA I AC (S) OEM (Version 1.1)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /