France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Produit obsolète
Image 23246
Ce produit n’est plus fabriqué

23246

Image 23246
Ce produit n’est plus fabriqué
23246

DuoLine - interrupteur différentiel ID' clic - 2P - 40A - classe AC - 30mA

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 janvier 2015
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence 23246 est remplacée par :
Produit
Qté
A9R11240
Qté
1
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2015
1
  • Principales
    gamme
    DuoLine
    nom du produit
    DuoLine ID'clic
    fonction produit
    Interrupteur différentiel
    Nom de l'appareil
    ID'clic
    description des pôles
    2P
    type
    Type AC
    Complémentaires
    position du pôle neutre
    Gauche
    position de l'appareillage dans l'installation
    Départ
    In courant assigné d'emploi
    40 A
    type de réseau
    CA
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 61008
    technologie différentiel
    Électromécanique
    sensibilité du différentiel
    30 mA
    temporisation
    Instantané
    courant nominal de court-circuit conditionnel
    Inc 3 kA 40 A
    type de commande
    Par maneton
    mode d'installation
    Fixe
    support de montage
    Rail DIN symétrique 35 mm
    pas de 9 mm
    4
    hauteur
    92 mm
    largeur
    36 mm
    profondeur
    73 mm
    poids du produit
    0,18 kg
    endurance mécanique
    10000 cycle
    mode de raccordement
    Bornes type tunnel16 mm²
    longueur de dénudage des fils
    13 mm
    accessoires associés
    P'clic
    Environnement
    normes
    IEC 61008
    labels qualité
    NF
    tropicalisation
    2 se conformer à IEC 61008
    altitude de fonctionnement
    2000 m
    température de fonctionnement
    -5…40 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…60 °C
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP-RCCB MULTI 9 2P 25A 30MA I AC (S) OEM (Version 1.1)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /