Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   ID
Image 23339
Ce produit n’est plus fabriqué

23339

Image 23339
Ce produit n’est plus fabriqué
23339

Multi9 - interrupteur différentiel - ID si - 4P - 63A - classe A - 300mA S

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence 23339 est remplacée par :
Produit
Qté
A9R35463
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 07 janvier 2011
  • association ancien/nouveau impossible entre interrupteur et vigi, auxil.elect. ou accessoires
1
  • Principales
    Fonction produit
    Interrupteur différentiel
    Nom de l'appareil
    ID RCCB
    Description des pôles
    4P
    position du pôle neutre
    Gauche
    In courant assigné d'emploi
    63 A
    Type de réseau
    CA
    sensibilité du différentiel
    300 mA
    temporisation
    Sélectif
    type
    Type A-SI
    pouvoir assigné de coupure et fermeture
    Im = 630 A
    courant nominal de court-circuit conditionnel
    Inc 10 kA 63 A
    Complémentaires
    Position de l'appareillage dans l'installation
    Départ
    Fréquence du réseau
    50/60 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    400 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 61008
    technologie différentiel
    Électromécanique
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à IEC 60947-3
    Type de commande
    Par maneton
    Mode d'installation
    Fixe
    Support de montage
    Rail DIN symétrique 35 mm
    pas de 9 mm
    8
    Hauteur
    81 mm
    Largeur
    72 mm
    Profondeur
    75 mm
    Poids du produit
    0,45 kg
    Couleur
    Gris
    Endurance mécanique
    20000 cycle
    prévision de verrouillage
    Cadenassable
    type de raccordement
    Bornes type tunnel1…25 mm² souple
    Bornes type tunnel1…35 mm² rigide
    Longueur de dénudage des fils
    15 mm
    Couple de serrage
    3,5 N.m
    Environnement
    Normes
    IEC 61008
    IEC 60947-1
    IEC 60947-3
    Tropicalisation
    2 se conformer à IEC 61008
    Humidité relative
    95 % à 55 °C
    Altitude de fonctionnement
    2000 m
    Température de fonctionnement
    -25…40 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -40…60 °C
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • anglais1
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    PEP-RCCB MULTI 9 2P 25A 30MA I AC (S) OEM (Version 1.1)
    Description
    PEP-RCCB MULTI 9 2P 25A 30MA I AC (S) OEM
    prp.document.label.format pdf
    Taille 131.9 KB
    Date 22/04/16
    Description
    PEP-RCCB MULTI 9 2P 25A 30MA I AC (S) OEM
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /