Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   ID
Image 23358
Ce produit n’est plus fabriqué

23358

Image 23358
Ce produit n’est plus fabriqué
23358

Multi9 - interrupteur différentiel - ID 2P 40A 30MA A

Afficher plus de caractéristiques
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Fonction produit
    Interrupteur différentiel
    Nom de l'appareil
    ID RCCB
    Description des pôles
    2P
    position du pôle neutre
    Gauche
    In courant assigné d'emploi
    40 A
    Type de réseau
    CA
    sensibilité du différentiel
    30 mA
    temporisation
    Instantané
    type
    Type A
    pouvoir assigné de coupure et fermeture
    Im = 1500 A se conformer à IEC 61008
    courant nominal de court-circuit conditionnel
    Inc 10 kA 40 A
    Catégorie d'emploi
    AC-23A se conformer à IEC 60947-3
    Complémentaires
    Position de l'appareillage dans l'installation
    Départ
    Fréquence du réseau
    50/60 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230 V
    [Ui] tension d'isolement
    440 V se conformer à IEC 60947-3
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à IEC 60947-3
    pas de 9 mm
    4
    Poids du produit
    0,23 kg
    Couleur
    Gris
    Endurance mécanique
    20000 cycle
    prévision de verrouillage
    Cadenassable
    type de raccordement
    Bornes type tunnel35 mm² souple
    Bornes type tunnel50 mm² rigide
    Environnement
    Normes
    IEC 60947-1
    IEC 60947-3
    IEC 61008
    Tropicalisation
    2
    Humidité relative
    95 % à 55 °C
    Température de fonctionnement
    -25…40 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -40…60 °C
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • anglais1
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    PEP-RCCB MULTI 9 2P 25A 30MA I AC (S) OEM (Version 1.1)
    Description
    PEP-RCCB MULTI 9 2P 25A 30MA I AC (S) OEM
    prp.document.label.format pdf
    Taille 131.9 KB
    Date 22/04/16
    Description
    PEP-RCCB MULTI 9 2P 25A 30MA I AC (S) OEM
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /