France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher ID
Image 23524
Ce produit n’est plus fabriqué

23524

Image 23524
Ce produit n’est plus fabriqué
23524

Multi9 - interrupteur différentiel - ID SI 2P 40A 30MA

Afficher plus de caractéristiques >
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    fonction produit
    Interrupteur différentiel
    Nom de l'appareil
    ID RCCB
    description des pôles
    2P
    position du pôle neutre
    Gauche
    In courant assigné d'emploi
    40 A
    type de réseau
    CA
    sensibilité du différentiel
    30 mA
    temporisation
    Instantané
    type
    Type A-SI
    pouvoir assigné de coupure et fermeture
    Im = 1500 A se conformer à IEC 61008
    courant nominal de court-circuit conditionnel
    Idm 10 kA 40 A
    catégorie d'emploi
    AC-23A se conformer à IEC 60947-3
    Complémentaires
    position de l'appareillage dans l'installation
    Départ
    fréquence du réseau
    50 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230 V
    [Ui] tension d'isolement
    se conformer à IEC 60947-3
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à IEC 60947-3
    pas de 9 mm
    4
    poids du produit
    0,23 kg
    couleur
    Gris
    endurance mécanique
    20000 cycle
    prévision de verrouillage
    Cadenassable
    type de raccordement
    Bornes type tunnel35 mm² souple
    Bornes type tunnel50 mm² rigide
    Environnement
    normes
    IEC 61008
    IEC 60947-1
    IEC 60947-3
    tropicalisation
    2
    humidité relative
    95 % à 55 °C
    température de fonctionnement
    -25…40 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…60 °C
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP-RCCB MULTI 9 2P 25A 30MA I AC (S) OEM (Version 1.1)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /