France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Produit obsolète
Image 24852
Ce produit n’est plus fabriqué

24852

Image 24852
Ce produit n’est plus fabriqué
24852

Multi 9 C60H - disjoncteur modulaire - 2P - 16A - courbe C

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 30 juin 2013
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence 24852 est remplacée par :
Produit
Qté
A9F87216
Qté
1
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 07 janvier 2011
  • association ancien/nouveau impossible entre disjoncteur et vigi, auxil.elect. ou accessoires
1
  • Principales
    gamme de produits
    C60
    gamme
    Multi 9
    nom du produit
    C60
    fonction produit
    Disjoncteur miniature
    Nom de l'appareil
    C60H
    fonction de l’appareil
    Distribution
    description des pôles
    2P
    nombre de pôles protégés
    2
    In courant assigné d'emploi
    16 A à 30 °C
    type de réseau
    CC
    CA
    type de déclencheur
    Thermique-magnétique
    courbe de déclenchement
    C
    pouvoir de coupure
    10 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
    15 kA Icu à 400...415 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
    10000 A Icn à 230/400 V CA 50/60 Hz se conformer à EN 60898
    25 kA Icu à 125 V CC se conformer à EN/CEI 60947-2
    30 kA Icu à 230...240 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
    40 kA Icu à 125 V CC se conformer à EN/CEI 60947-2
    50 kA Icu à <= 250 V CC se conformer à EN/CEI 60947-2
    aptitude au sectionnement
    Oui se conformer à IEC 60947-2
    Complémentaires
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    440 V CA 50/60 Hz
    230...240 V CA 50/60 Hz
    400...415 V CA 50/60 Hz
    <= 250 V CC
    230/400 V CA 50/60 Hz
    déclenchement magnétique
    5...10 x In
    [Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit
    7,5 kA se conformer à EN/CEI 60947-2 - 400...415 V CA 50/60 Hz
    7500 A se conformer à EN 60898 - 230/400 V CA 50/60 Hz
    15 kA se conformer à EN/CEI 60947-2 - 230...240 V CA 50/60 Hz
    5 kA se conformer à EN/CEI 60947-2 - 440 V CA 50/60 Hz
    classe de limitation
    3 se conformer à EN/CEI 60947-2
    coupure pleinement apparente
    Oui
    type de commande
    Par maneton
    signalisation locale
    Indication ON/OFF
    mode d'installation
    Encliquetable
    support de montage
    Rail DIN symétrique 35 mm
    compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres
    Non
    pas de 9 mm
    4
    hauteur
    81 mm
    largeur
    36 mm
    profondeur
    73 mm
    poids du produit
    0,24 kg
    endurance mécanique
    20000 cycle
    type de raccordement
    Bornes type tunnel16 mm² souple
    Bornes type tunnel25 mm² rigide
    couple de serrage
    Circuit de puissance: 2 N.m partie supérieure
    2 N.m dessous
    protection différentielle
    Bloc séparé
    accessoires associés
    Auxiliaire C60
    Accessoires C60
    Environnement
    normes
    EN 60898
    EN/CEI 60947-2
    tropicalisation
    2 se conformer à IEC 60068-1
    humidité relative
    95 % à 55 °C
    altitude de fonctionnement
    2000 m
    température de fonctionnement
    -25…60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /