Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   C60 (remplacé par iC60)
Image 26184
Ce produit n’est plus fabriqué

26184

Green premium brand logo
Image 26184
Ce produit n’est plus fabriqué
26184
Green premium brand logo

Multi 9 C60L - disjoncteur modulaire - 3P - 16A - courbe Z

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Arrêt
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

La référence 26184 est remplacée par :
Produit
Qté
A9F92316
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 07 janvier 2011
  • association ancien/nouveau impossible entre disjoncteur et vigi, auxil.elect. ou accessoires
1
  • Principales
    Gamme de produits
    C60
    Gamme
    Multi 9
    Nom du produit
    C60
    Fonction produit
    Disjoncteur miniature
    Nom de l'appareil
    C60L
    Fonction de l’appareil
    Distribution
    Description des pôles
    3P
    nombre de pôles protégés
    3
    In courant assigné d'emploi
    16 A à 40 °C
    Type de réseau
    CA
    CC
    type de déclencheur
    Thermique-magnétique
    courbe de déclenchement
    Z
    pouvoir de coupure
    20 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
    50 kA Icu à 230...240 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
    25 kA Icu à 400...415 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
    30 kA Icu à 125 V CC 2P se conformer à EN/CEI 60947-2
    50 kA Icu à 125 V CC 3P se conformer à EN/CEI 60947-2
    60 kA Icu à <= 250 V CC 4P se conformer à EN/CEI 60947-2
    aptitude au sectionnement
    Oui se conformer à IEC 60947-2
    Complémentaires
    Fréquence du réseau
    50/60 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    440 V CA 50/60 Hz
    230...240 V CA 50/60 Hz
    400...415 V CA 50/60 Hz
    <= 250 V CC
    déclenchement magnétique
    2,4...3,6 x In
    [Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit
    10 kA se conformer à EN/CEI 60947-2 - 440 V CA 50/60 Hz
    25 kA se conformer à EN/CEI 60947-2 - 230...240 V CA 50/60 Hz
    12,5 kA se conformer à EN/CEI 60947-2 - 400...415 V CA 50/60 Hz
    classe de limitation
    3 se conformer à EN/CEI 60947-2
    coupure pleinement apparente
    Oui
    Type de commande
    Par maneton
    Signalisation locale
    Indication ON/OFF
    Mode d'installation
    Encliquetable
    Support de montage
    Rail DIN symétrique 35 mm
    compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres
    Non
    pas de 9 mm
    6
    Hauteur
    81 mm
    Largeur
    54 mm
    Profondeur
    73 mm
    Poids
    0,36 kg
    Endurance mécanique
    20000 cycle
    type de raccordement
    Bornes type tunnel16 mm² souple
    Bornes type tunnel25 mm² rigide
    Couple de serrage
    2 N.m partie supérieure circuit de puissance:
    2 N.m dessous
    protection différentielle
    Bloc séparé
    Accessoires associés
    Auxiliaire C60
    Accessoires C60
    Environnement
    Normes
    EN/CEI 60947-2
    EN 60898
    Tropicalisation
    2 se conformer à IEC 60068-1
    Humidité relative
    95 % à 55 °C
    Altitude de fonctionnement
    2000 m
    Température de fonctionnement
    -25…60 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    0,326 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    0,730 dm
    Largeur de l'emballage 1
    0,540 dm
    Longueur de l'emballage 1
    0,850 dm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues4
    • français3
    • anglais1
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    26184 : Multi 9 C60L - disjoncteur modulaire - 3P - 16A - courbe Z
    Description
    Multi 9 C60L - disjoncteur modulaire - 3P - 16A - courbe Z
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 04/07/20
    Description
    Multi 9 C60L - disjoncteur modulaire - 3P - 16A - courbe Z
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    26184 : Multi 9 C60L - disjoncteur modulaire - 3P - 16A - courbe Z
    Description
    Multi 9 C60L - disjoncteur modulaire - 3P - 16A - courbe Z
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 04/07/20
    Description
    Multi 9 C60L - disjoncteur modulaire - 3P - 16A - courbe Z
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    26184 : Multi 9 C60L - disjoncteur modulaire - 3P - 16A - courbe Z
    Description
    Multi 9 C60L - disjoncteur modulaire - 3P - 16A - courbe Z
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 04/07/20
    Description
    Multi 9 C60L - disjoncteur modulaire - 3P - 16A - courbe Z
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 98.6 KB
    Date 11/10/17
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.