France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher ID
Image 26479
Ce produit n’est plus fabriqué

26479

Image 26479
Ce produit n’est plus fabriqué
26479

Multi9 C60 - déclencheur voltmétrique - MSU - 255Vca

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 30 juin 2013
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence 26479 est remplacée par :
Produit
Qté
A9A26500
Qté
1
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 07 janvier 2011
  • pour association avec iC60, incompatible Prodis DT et ancien C60
1
  • Principales
    range of product
    Multi 9
    fonction produit
    Déclencheur de surtension
    Nom de l'appareil
    MSU
    tension circuit de commande
    230 V CA 50 Hz
    réglage du seuil en tension
    255 V
    pas de 9 mm
    2
    Complémentaires
    compatibilité de gamme
    Multi 9 C60
    Multi 9 ID
    signalisation locale
    Indicateur d'action
    mode d'installation
    Fixe
    support de montage
    Rail DIN symétrique 35 mm
    hauteur
    82,5 mm
    largeur
    18 mm
    profondeur
    68 mm
    mode de raccordement
    Connexion par borne - 2 câble(s) 1,5 mm² - souple
    Connexion par borne - 2 câble(s) 1,5 mm² - rigide
    Connexion par borne - 1 câble(s) 0,5…2,5 mm² - rigide
    Connexion par borne - 1 câble(s) 0,5…2,5 mm² - souple
    longueur de dénudage des fils
    9 mm
    couple de serrage
    1 N.m
    Environnement
    normes
    EN/IEC 60947-5-1
    certifications du produit
    KEMA
    LCIE
    ASTA
    ASEFA
    tropicalisation
    2 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    humidité relative
    95 % à 55 °C
    température de fonctionnement
    -25…50 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    IEC auxiliaries: MX+OF, MX, MN, MNs, MNx, MSU (Version 03)
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EOLI - AUXILIARIES IMN (Version 2.0)
    Date 19/02/19
    Taille 270.4 KB
    AUXILIARIES iMSU (Version 2.0)
    Date 10/10/18
    Taille 275.9 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    AUXILIARIES MSU - PEP (Version 2.0)
    Date 25/02/19
    Taille 399 KB
    AUXILIARY MN, MNs, MNx - PEP (Version 2.0)
    Date 19/02/19
    Taille 396.7 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /