Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   C60L-MA
Image 26503
Ce produit n’est plus fabriqué

26503

Image 26503
Ce produit n’est plus fabriqué
26503

Acti9 Vigi C60 - bloc différentiel - 25A - 2P - 130...230V - 300mA

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Arrêt
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

La référence 26503 est remplacée par :
Produit
Qté
A9Q04225
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 07 janvier 2011
  • pour association avec iC60, incompatible Prodis DT et ancien C60
1
  • Principales
    Fonction produit
    Blocs différentiels Vigi
    Nom de l'appareil
    Vigi C60
    Description des pôles
    2P
    In courant assigné d'emploi
    25 A
    Type de réseau
    CA
    sensibilité du différentiel
    300 mA
    temporisation
    Instantané
    Type
    Type AC
    Complémentaires
    Position de l'appareillage dans l'installation
    Départ
    Fréquence du réseau
    50/60 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    127...240 V CA 50/60 Hz
    technologie différentiel
    Dépendant de la tension
    [Ui] tension d'isolement
    500 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à CEI 60947-2
    Support de montage
    Rail DIN symétrique 35 mm
    connexion électrique sur disjoncteur
    Par vis
    pas de 9 mm
    3
    Hauteur
    87 mm
    Largeur
    63 mm
    Profondeur
    74 mm
    Poids du produit
    0,12 kg
    Endurance mécanique
    20000 cycle
    type de raccordement
    Bornes type tunnel0,5…16 mm² souple
    Bornes type tunnel0,5…25 mm² rigide
    Longueur de dénudage des fils
    14 mm
    Couple de serrage
    2 N.m
    Environnement
    Normes
    CEI 60947-2
    Degré de pollution
    3 se conformer à CEI 60947-2
    Tropicalisation
    2 se conformer à CEI 60947-2
    Humidité relative
    95 % à 55 °C
    Altitude de fonctionnement
    2000 m
    température de fonctionnement
    -5…60 °C
    Température ambiante de stockage
    -40…70 °C
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    0,141 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    0,800 dm
    Largeur de l'emballage 1
    0,760 dm
    Longueur de l'emballage 1
    0,900 dm
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • anglais9
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 376.7 KB
    Date 27/02/09
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.4 MB
    Date 27/02/09
    prp.document.label.format pdf
    Taille 367.5 KB
    Date 13/03/07
    prp.document.label.format pdf
    Taille 83.5 KB
    Date 07/06/05
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Vigi C60 2P 25A 27mm (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dwg
    15.7 KB
    dxf
    34.9 KB
    dwf
    2.8 KB
    wmf
    5.8 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 59.1 KB
    Date 02/03/05
    Fichiers dans le document
    dwg
    15.7 KB
    dxf
    34.9 KB
    dwf
    2.8 KB
    wmf
    5.8 KB
    Vigi C60 2P 25A 27mm (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dwg
    23.9 KB
    dxf
    56 KB
    dwf
    4.8 KB
    wmf
    9.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 94.4 KB
    Date 02/03/05
    Fichiers dans le document
    dwg
    23.9 KB
    dxf
    56 KB
    dwf
    4.8 KB
    wmf
    9.6 KB
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 387.3 KB
    Date 05/10/11
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 338.6 KB
    Date 10/09/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 108.2 KB
    Date 10/11/17
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.