France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher C60L-MA
Image 26583
Ce produit n’est plus fabriqué

26583

Image 26583
Ce produit n’est plus fabriqué
26583

Acti9 Vigi C60 - bloc différentiel - 25A - 2P - 220..415V - 300mA

Afficher plus de caractéristiques >
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    fonction produit
    Blocs différentiels Vigi
    Nom de l'appareil
    Vigi C60
    description des pôles
    2P
    In courant assigné d'emploi
    25 A
    type de réseau
    CA
    sensibilité du différentiel
    300 mA
    temporisation
    Instantané
    type
    Type AC
    Complémentaires
    position de l'appareillage dans l'installation
    Départ
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    220...415 V CA 50/60 Hz
    technologie différentiel
    Dépendant de la tension
    [Ui] tension d'isolement
    CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à IEC 60947-2
    support de montage
    Rail DIN symétrique 35 mm
    connexion électrique sur disjoncteur
    Par vis
    pas de 9 mm
    3
    hauteur
    87 mm
    largeur
    63 mm
    profondeur
    74 mm
    poids du produit
    0,12 kg
    endurance mécanique
    20000 cycle
    type de raccordement
    Bornes type tunnel0,5…16 mm² souple
    Bornes type tunnel0,5…25 mm² rigide
    longueur de dénudage des fils
    14 mm
    couple de serrage
    2 N.m
    Environnement
    normes
    IEC 60947-2
    degré de pollution
    3 se conformer à IEC 60947-2
    tropicalisation
    2 se conformer à IEC 60947-2
    humidité relative
    95 % à 55 °C
    altitude de fonctionnement
    2000 m
    température de fonctionnement
    -5…60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    User leaflet on box for 2P Vigi C60 (Version 1.3)
    Date 27/02/09
    Taille 376.7 KB
    User leaflet A4 format for Vigi C60 (Version 1.2)
    Date 13/03/07
    Taille 367.5 KB
    User leaflet on box for 3, 4P Vigi C60 (Version 1.3)
    self-adhesive for Vigi C60 (Version 1.1)
    Date 07/06/05
    Taille 83.5 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    VIGI C60 - Eoli (Version 1.0)
    Date 05/10/11
    Taille 387.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /