France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Produit obsolète
Image 26885
Ce produit n’est plus fabriqué

26885

Image 26885
Ce produit n’est plus fabriqué
26885

disjoncteur modulaire Multi 9 C60H RCBO 1 pôle plus N 6 A courbe C

Afficher plus de caractéristiques >
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    application du disjoncteur
    Distribution
    gamme
    Multi 9
    fonction produit
    Disjoncteur différentiel
    Nom de l'appareil
    C60H RCBO
    description des pôles
    1P + N
    position du pôle neutre
    Droite
    In courant assigné d'emploi
    6 A à 30 °C
    type de réseau
    CA
    type de déclencheur
    Thermique-magnétique
    courbe de déclenchement
    C
    sensibilité du différentiel
    30 mA
    temporisation
    Instantané
    type
    Type A
    pouvoir de coupure
    10 kA Icu à 50...250 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 1009
    Complémentaires
    position de l'appareillage dans l'installation
    Départ
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    50...250 V CA 50/60 Hz
    déclenchement magnétique
    5...10 x In
    classe de limitation
    3 se conformer à EN 60898
    coupure pleinement apparente
    Oui
    type de commande
    Par maneton
    signalisation locale
    Indication ON/OFF
    support de montage
    Rail DIN
    pas de 9 mm
    2
    poids du produit
    0,24 kg
    endurance électrique
    20000 cycle
    type de raccordement
    Bornes type tunnel (en aval) 10 mm² souple
    Bornes type tunnel (en aval) 16 mm² rigide
    Bornes type tunnel (en amont) 16 mm² souple
    Bornes type tunnel (en amont) 25 mm² rigide
    couple de serrage
    2 N.m
    protection différentielle
    Intégré
    Environnement
    normes
    IEC 1009-2-2
    tropicalisation
    2
    humidité relative
    95 % à 55 °C
    altitude de fonctionnement
    2000 m
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /