Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Multi 9
Image 26963
Ce produit n’est plus fabriqué

26963

Green premium brand logo
Image 26963
Ce produit n’est plus fabriqué
26963
Green premium brand logo

Multi9 C60 - déclencheur voltmétrique - MNs - 220..240Vca

Afficher plus de caractéristiques
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 30 juin 2013
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence 26963 peut être remplacée par l'un des produits suivants :
Produit
Qté
M9A26963
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 07 janvier 2011
  • pour association avec Multi9 UL
1
A9A26963
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 07 janvier 2011
  • pour association avec iC60, incompatible Prodis DT et ancien C60
1
A9N26963
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 07 janvier 2011
  • pour association Prodis DT et C60H-DC, compatible ancien C60, incompatible iC60. Gris vers blanc
1
  • Principales
    range of product
    Multi 9
    Fonction produit
    Déclencheur à minimum de tension
    Nom de l'appareil
    MNs
    tension circuit de commande
    220...240 V CA 50/60 Hz
    Type de commande
    En différé
    pas de 9 mm
    2
    Complémentaires
    Compatibilité de gamme
    Multi 9 Multi 9 C60
    Multi 9 Multi 9 ID
    Multi 9 Multi 9 N40
    Acti 9 Acti 9 iDPN
    Signalisation locale
    Indicateur d'action
    Mode d'installation
    Fixe
    Support de montage
    Rail DIN symétrique 35 mm
    Hauteur
    82,5 mm
    Largeur
    18 mm
    Profondeur
    68 mm
    mode de raccordement
    Connexion par borne - 1 câble(s) 2,5 mm² - souple
    Connexion par borne - 1 câble(s) 2,5 mm² - rigide
    Connexion par borne - 2 câble(s) 1,5 mm² - souple
    Connexion par borne - 2 câble(s) 1,5 mm² - rigide
    Longueur de dénudage des fils
    9 mm
    Couple de serrage
    1 N.m
    Environnement
    Normes
    EN/IEC 60947-5-1
    Certifications du produit
    KEMA
    ASEFA
    LCIE
    ASTA
    Tropicalisation
    2 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    Humidité relative
    95 % à 55 °C
    Température de fonctionnement
    -25…50 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues6
    • français5
    • anglais3
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 379.9 KB
    Date 19/02/09
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MNs 220 - 240 Vac (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    259.3 KB
    zip
    220.9 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 480.1 KB
    Date 19/07/13
    Fichiers dans le document
    stp
    259.3 KB
    zip
    220.9 KB
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    26963 : 26963_REACH_DECLARATION
    Description
    26963_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 28/03/20
    Description
    26963_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    26963 : 26963_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    26963_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 28/03/20
    Description
    26963_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    26963 : 26963_ROHS_DECLARATION
    Description
    26963_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 28/03/20
    Description
    26963_ROHS_DECLARATION
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 270.4 KB
    Date 19/02/19
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /