Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Multi 9
Image 27048

27048

Image 27048
27048

commande rotative frontale latérale C60 120 et NC45 100 et 125 poignée noire

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 40,93 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020

    +0,02 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    C60
    Librio
    Multi 9
    I
    ProDis
    Vigi DPN
    NC45...125
    C120
    Clario
    ISW 20…32
    Fonction produit
    Poignée
    Type d'accessoires / pièces séparées
    Accessoires de contrôle
    Mode d'installation
    Fixe
    couleur du plastron de la commande
    Noir
    emplacement de montage de poignée tournante
    Latéral
    Façade
    Complémentaires
    couleur de poignée
    Noire
    style de montage de la commande rotative
    Prolongé
    Accessoires associés
    C60
    ISW
    C60 UL489
    C60H-DC
    C60 UL1077
    DPN Vigi
    C120
    DPN
    C60 UL489 DC
    C120NA-DC
    C60CTRL
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    105 g
    Hauteur de l'emballage 1
    2,5 cm
    Largeur de l'emballage 1
    11 cm
    Longueur de l'emballage 1
    15,5 cm
    Type d'emballage 2
    S03
    Nb produits dans l'emballage 2
    52
    Poids de l'emballage 2
    5,86 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    30 cm
    Largeur de l'emballage 2
    30 cm
    Longueur de l'emballage 2
    40 cm
    Durabilité de l'offre
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues11
    • français10
    • anglais6
    • allemand5
    • chinois5
    • espagnol5
    • italien5
    • russe5
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 14.7 MB
    Date 11/03/20
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 384.4 KB
    Date 24/09/12
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Fixed rotary handle (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    245.2 KB
    pdf
    142.1 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 387.2 KB
    Date 09/04/19
    Fichiers dans le document
    stp
    245.2 KB
    pdf
    142.1 KB
    prp.document.label.format dwg
    Taille 249.4 KB
    Date 09/04/19
    prp.document.label.format dwg
    Taille 288.5 KB
    Date 09/04/19
    Door rotary handle (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dwf
    4 KB
    dxf
    81.3 KB
    wmf
    13.2 KB
    dwg
    30.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 129 KB
    Date 03/02/05
    Fichiers dans le document
    dwf
    4 KB
    dxf
    81.3 KB
    wmf
    13.2 KB
    dwg
    30.6 KB
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    27048 : commande rotative frontale latérale C60 120 et NC45 100 et 125 poignée noire
    Description
    commande rotative frontale latérale C60 120 et NC45 100 et 125 poignée noire
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 11/07/20
    Description
    commande rotative frontale latérale C60 120 et NC45 100 et 125 poignée noire
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    27048 : commande rotative frontale latérale C60 120 et NC45 100 et 125 poignée noire
    Description
    commande rotative frontale latérale C60 120 et NC45 100 et 125 poignée noire
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 11/07/20
    Description
    commande rotative frontale latérale C60 120 et NC45 100 et 125 poignée noire
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    27048 : commande rotative frontale latérale C60 120 et NC45 100 et 125 poignée noire
    Description
    commande rotative frontale latérale C60 120 et NC45 100 et 125 poignée noire
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 11/07/20
    Description
    commande rotative frontale latérale C60 120 et NC45 100 et 125 poignée noire
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.