Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Produit obsolète
Image 27286
Ce produit n’est plus fabriqué

27286

Image 27286
Ce produit n’est plus fabriqué
27286

NC100H 4P 80A C

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence 27286 est remplacée par :
Produit
Qté
A9N18373
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2003
1
  • Principales
    Fonction de l’appareil
    Distribution
    Gamme de produits
    NC45...125
    Fonction produit
    Disjoncteur miniature
    Nom de l'appareil
    NC100H
    Description des pôles
    4P
    nombre de pôles protégés
    4
    position du pôle neutre
    Gauche
    In courant assigné d'emploi
    80 A à 40 °C
    Type de réseau
    CA
    type de déclencheur
    Thermique-magnétique
    courbe de déclenchement
    C
    pouvoir de coupure
    10 kA Icu à 400...415 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
    6 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
    20 kA Icu à 230...240 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
    Complémentaires
    Fréquence du réseau
    50/60 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    440 V CA 50/60 Hz
    déclenchement magnétique
    7...10 x In
    coupure pleinement apparente
    Non
    Type de commande
    Par maneton
    Signalisation locale
    Indication ON/OFF
    Mode d'installation
    Encliquetable
    Support de montage
    Rail DIN symétrique 35 mm
    pas de 9 mm
    12
    Hauteur
    81 mm
    Largeur
    108 mm
    Profondeur
    73 mm
    Poids du produit
    0,72 kg
    Endurance mécanique
    20000 cycle
    type de raccordement
    Bornes type tunnel35 mm² souple
    Bornes type tunnel50 mm² rigide
    Longueur de dénudage des fils
    19 mm
    Couple de serrage
    3,5 N.m
    Environnement
    Tropicalisation
    2
    Humidité relative
    95 % à 55 °C
    Altitude de fonctionnement
    2000 m
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /