France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Produit obsolète
Image 27535
Ce produit n’est plus fabriqué

27535

Image 27535
Ce produit n’est plus fabriqué
27535

disjoncteur modulaire Multi 9 NC100LH 3 pôles 32 A courbe C

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence 27535 est remplacée par :
Produit
Qté
18803
Qté
1
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2003
1
  • Principales
    fonction de l’appareil
    Distribution
    gamme de produits
    NC45...125
    fonction produit
    Disjoncteur miniature
    Nom de l'appareil
    NC100LH
    description des pôles
    3P
    nombre de pôles protégés
    3
    In courant assigné d'emploi
    32 A à 40 °C
    type de réseau
    CA
    type de déclencheur
    Thermique-magnétique
    courbe de déclenchement
    C
    pouvoir de coupure
    30 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
    100 kA Icu à 220...230 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
    40 kA Icu à 415 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
    50 kA Icu à 400 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
    Complémentaires
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    415 V CA 50/60 Hz
    déclenchement magnétique
    7...10 x In
    coupure pleinement apparente
    Non
    type de commande
    Par maneton
    signalisation locale
    Indication ON/OFF
    mode d'installation
    Encliquetable
    support de montage
    Rail DIN symétrique 35 mm
    pas de 9 mm
    9
    hauteur
    81 mm
    largeur
    81 mm
    profondeur
    73 mm
    poids du produit
    0,54 kg
    endurance mécanique
    20000 cycle
    type de raccordement
    Bornes type tunnel25 mm² souple
    Bornes type tunnel35 mm² rigide
    longueur de dénudage des fils
    12 mm
    couple de serrage
    3,5 N.m
    Environnement
    tropicalisation
    2
    humidité relative
    95 % à 55 °C
    altitude de fonctionnement
    2000 m
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /