France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Compact NS80H-MA
Image 28100
Ce produit n’est plus fabriqué

28100

Image 28100
Ce produit n’est plus fabriqué
28100

Compact NS - disjoncteur NS80H MA 80 A 3P 3d

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2018
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence 28100 peut être remplacée par l'un des produits suivants :
Produit
Qté
GV4LE80N
Qté
1
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2018
  • Solution raccordement borne Everlink. Mixage ancienne/nouvelle gamme incompatible
1
GV4LE80N6
Qté
1
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2018
  • Solution raccordement par cosses. Mixage ancienne/nouvelle gamme incompatible
1
  • Principales
    gamme de produits
    NS80H-MA
    fonction produit
    Disjoncteur
    Nom de l'appareil
    Compact NS80H
    nom de disjoncteur
    Compact NS80H
    fonction de l’appareil
    Moteur
    description des pôles
    3P
    pôles protégés
    3t
    type de réseau
    CA
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    In courant assigné d'emploi
    80 A à 65 °C
    [Ui] tension assignée d'isolement
    750 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV se conformer à IEC 60947-2
    [Ue] tension assignée d'emploi
    690 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    codification du pouvoir de coupure
    H
    pouvoir de coupure
    10 kA à 600 V CA 50/60 Hz se conformer à NEMA AB1
    100 kA à 240 V CA 50/60 Hz se conformer à NEMA AB1
    65 kA à 480 V CA 50/60 Hz se conformer à NEMA AB1
    100 kA Icu à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    25 kA Icu à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    25 kA Icu à 525 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    6 kA Icu à 660/690 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    65 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    70 kA Icu à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    [Ics] pouvoir assigné de coupure de service
    100 kA à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    25 kA à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    25 kA à 525 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    6 kA à 660/690 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    65 kA à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    70 kA à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    aptitude au sectionnement
    Oui se conformer à IEC 60947-2
    catégorie d'emploi
    Catégorie A
    nom du déclencheur
    MA
    type de déclencheur
    Magnétique
    calibre du déclencheur
    80 A
    type de protection
    Protection (magnétique) court-circuit
    degré de pollution
    3 se conformer à IEC 60947
    Complémentaires
    type de commande
    Par maneton
    mode d'installation
    Fixe
    support de montage
    Plaque arrière
    raccordement amont
    Borne tunnel
    raccordement aval
    Borne tunnel
    endurance mécanique
    20000 cycle
    endurance électrique
    10000 cycle 440 V CA 50/60 Hz In/2 se conformer à IEC 60947-2
    7000 cycle 440 V CA 50/60 Hz In se conformer à IEC 60947-2
    signalisation locale
    Indication de contact positive
    type de réglage du seuil instantané (Ii)
    Réglable
    plage de réglage du seuil instantané
    6...14 x In
    zone de verrouillage sélectif logique ZSI
    Sans
    protection différentielle
    Sans
    hauteur
    120 mm
    largeur
    90 mm
    profondeur
    80 mm
    Environnement
    normes
    IEC 60947-2
    certifications du produit
    LCIE
    ASTA
    ASEFA
    KEMA
    degré de protection IP
    IP40 se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK07 se conformer à EN 50102
    température de fonctionnement
    -25…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -50…85 °C
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • russe
    • anglais
    • chinois
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Compact NS80H-MA - Disjoncteur (Version 06)
    Date 02/03/15
    Taille 1.4 MB
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CB-Certificate-Compact NS80H MA (Version 1.0)
    Date 03/11/14
    Taille 759.2 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    End-of-Life Instructions Compact NS80H MA (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP COMPACT NS80H-MA (Version 1.1)
    Date 13/09/10
    Taille 981 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /