France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image 28101
Ce produit n’est plus fabriqué

Image 28101
Ce produit n’est plus fabriqué

Compact NS - disjoncteur NS80H MA 50 A 3P 3d

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2018
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

La référence 28101 peut être remplacée par l'un des produits suivants :
Produit
Qté
GV4LE50N6
Qté
1
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2018
  • Solution raccordement par cosses. Mixage ancienne/nouvelle gamme incompatible
1
GV4LE50N
Qté
1
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2018
  • Solution raccordement borne Everlink. Mixage ancienne/nouvelle gamme incompatible
1
  • Principales
    Gamme de produits
    NS80H-MA
    fonction produit
    Disjoncteur
    nom de l'appareil
    Compact NS80H
    Disjoncteur nom
    Compact NS80H
    fonction de l’appareil
    Moteur
    nombre de pôles
    3P
    pôles protégés
    3t
    type de réseau
    CA
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    [Ie] courant assigné d'emploi maximal
    80 A ( 65 °C )
    [Ui] tension assignée d'isolement
    750 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV se conformer à IEC 60947-2
    [Ue] tension assignée d'emploi
    690 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    codification du pouvoir de coupure
    H
    pouvoir de coupure
    65 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    70 kA Icu à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    25 kA Icu à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    100 kA Icu à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    25 kA Icu à 525 V AC 50/60 Hz conformément à IEC 60947-2
    6 kA Icu à 660/690 V AC 50/60 Hz conformément à IEC 60947-2
    10 kA à 600 V AC 50/60 Hz conformément à NEMA AB1
    100 kA à 240 V CA 50/60 Hz se conformer à NEMA AB1
    65 kA à 480 V CA 50/60 Hz se conformer à NEMA AB1
    [Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit
    Ics 100 kA 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    Ics 25 kA 500 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    Ics 25 kA 525 V AC 50/60 Hz conformément à IEC 60947-2
    Ics 6 kA 660/690 V AC 50/60 Hz conformément à IEC 60947-2
    Ics 65 kA 440 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    Ics 70 kA 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    aptitude au sectionnement
    Oui se conformer à IEC 60947-2
    catégorie d'emploi
    A
    nom du déclencheur
    MA
    technologie de déclencheur
    Magnétique
    calibre du déclencheur
    50 A
    type de protection
    Protection (magnétique) court-circuit
    degré de pollution
    3 se conformer à IEC 60947
    Complémentaires
    type de commande
    Par maneton
    mode d'installation
    Fixe
    support de montage
    Plaque arrière
    raccordement haut
    Borne tunnel
    raccordement bas
    Borne tunnel
    durée de vie mécanique
    20000 cycle
    durée de vie électrique
    10000 cycle 440 V CA 50/60 Hz In/2 se conformer à IEC 60947-2
    7000 cycle 440 V AC 50/60 Hz In conformément à IEC 60947-2
    signalisation locale
    Indication de contact positive
    type de réglage du seuil instantané (Ii)
    Réglable
    plage de réglage du seuil instantané
    6...14 x In
    verrouillage sélectif de zone logique ZSI
    Sans
    protection fuite à la terre
    Sans
    hauteur
    120 mm
    largeur
    90 mm
    profondeur
    80 mm
    Environnement
    normes
    IEC 60947-2
    certifications du produit
    ASEFA
    ASTA
    KEMA
    LCIE
    degré de protection IP
    IP40 se conformer à IEC 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK07 se conformer à EN 50102
    température de fonctionnement maximale
    -25…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -50…85 °C
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • russe
    • anglais
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Distribution électrique (Version 1.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Compact NS80H-MA - Disjoncteur (Version 06)
    Date 14/12/17
    Taille 1.4 MB
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CB-Certificate-Compact NS80H MA (Version 1.0)
    Date 13/12/17
    Taille 759.2 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    End-of-Life Instructions Compact NS80H MA (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP COMPACT NS80H-MA (Version 1.1)
    Date 31/10/18
    Taille 981 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.