France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher ComPact NG160
Image 28631
Ce produit n’est plus fabriqué

28631

Image 28631
Ce produit n’est plus fabriqué
28631

NG160 - Ng160n tm125d 4p4d

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 30 septembre 2018
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence 28631 est remplacée par :
Produit
Qté
LV426228
Qté
1
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2018
  • Mixage accessoires et auxiliaires ancienne/nouvelle gamme incompatible. Encombrement légèrement différent.
1
  • Principales
    gamme de produits
    NG160
    fonction produit
    Disjoncteur
    Nom de l'appareil
    NG160N
    nom de disjoncteur
    NG160N
    fonction de l’appareil
    Distribution
    description des pôles
    4P
    pôles protégés
    4t
    type de réseau
    CA
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    In courant assigné d'emploi
    125 A à 40 °C
    codification du pouvoir de coupure
    N
    pouvoir de coupure
    10 kA Icu à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    16 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    25 kA Icu à 380...415 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    40 kA Icu à 220...240 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    [Ics] pouvoir assigné de coupure de service
    30 kA à 220/240 V CA 50/60 Hz
    7,5 kA à 500 V CA 50/60 Hz
    12 kA à 440 V CA 50/60 Hz
    18,75 kA à 380/415 V CA 50/60 Hz
    aptitude au sectionnement
    Oui
    nom du déclencheur
    TM-D
    type de déclencheur
    Thermique-magnétique
    calibre du déclencheur
    125 A
    type de protection
    Protection (magnétique) court-circuit
    Protection surcharge (thermique)
    Complémentaires
    type de commande
    Par maneton
    mode d'installation
    Pincé
    support de montage
    Rail DIN symétrique 35 mm
    raccordement amont
    Façade
    raccordement aval
    Façade
    type de raccordement
    Bornes type tunnel
    endurance mécanique
    10000 cycle
    endurance électrique
    5000 cycle 440 V
    signalisation locale
    Indication ON/OFF
    courant de déclenchement magnétique
    1250 A
    type de réglage du seuil long retard (Ir)
    Fixe
    protection différentielle
    Bloc séparé
    hauteur
    120 mm
    largeur
    120 mm
    profondeur
    82,5 mm
    accessoires associés
    Terminal simple
    Environnement
    normes
    IEC 60947-3
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • russe
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    • chinois
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    NG160. circuit breakers and swith-disconnector (Version 08)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 22/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 22/09/19
    Taille 195.3 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    End-of-Life Instructions Compact NG160 TM160 (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP NG160 (Version 1.1)
    Date 28/09/10
    Taille 954.8 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /