Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   ComPact INS/INV
Image 28910

28910

Green premium brand logo
Image 28910
28910
Green premium brand logo

interrupteursectionneur Interpact INS125 3P 125 A

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 162,00 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020

    +0,06 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    Compact
    Nom du produit
    Compact INS
    Fonction produit
    Interrupteur-sectionneur
    Description des pôles
    3P
    Type de réseau
    CA
    CC
    Fréquence du réseau
    50/60 Hz
    [Ie] courant assigné d'emploi
    AC-22A: 125 A CA 50/60 Hz 220/240 V
    AC-22A: 125 A CA 50/60 Hz 380/415 V
    AC-22A: 125 A CA 50/60 Hz 440/480 V
    AC-22A: 125 A CA 50/60 Hz 500 V
    AC-22A: 125 A CA 50/60 Hz 660/690 V
    AC-23A: 125 A CA 50/60 Hz 220/240 V
    AC-23A: 125 A CA 50/60 Hz 380/415 V
    AC-23A: 125 A CA 50/60 Hz 440/480 V
    AC-23A: 125 A CA 50/60 Hz 500 V
    AC-23A: 80 A CA 50/60 Hz 660/690 V
    DC-22A: 125 A CC 125 V 2 pôles en série
    DC-23A: 125 A CC 125 V 2 pôles en série
    [Ui] tension assignée d'isolement
    750 V CA 50/60 Hz
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV
    [Ith] courant thermique conventionnel
    125 A à 60 °C
    [Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit
    154 kA avec coupe-circuit de protection en amont 690 V CA à 50/60 Hz
    20 kA sectionneur seulement 690 V CA à 50/60 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    125 V CC
    690 V CA 50/60 Hz
    aptitude au sectionnement
    Oui
    coupure pleinement apparente
    Oui
    Coupure visible
    Non
    Degré de pollution
    3
    Complémentaires
    Type de commande
    Poignée rotative
    couleur de poignée
    Noire
    Mode d'installation
    Fixe
    Support de montage
    Rail DIN
    Platine
    raccordement amont
    Façade
    raccordement aval
    Façade
    puissance maximum
    AC-23: 55 kW à 440 V CA 50/60 Hz
    AC-23: 37 kW à 220/240 V CA 50/60 Hz
    AC-23: 55 kW à 380/415 V CA 50/60 Hz
    AC-23: 75 kW à 500/525 V CA 50/60 Hz
    AC-23: 75 kW à 660/690 V CA 50/60 Hz
    service assigné
    Ininterrompu
    classe de service intermittent
    Classe 120 - 60 %
    dimension du coffret pour IHT
    260 mm x 160 mm x 55 mm
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    0,01 kA pendant 30 s se conformer à IEC 60947-3
    1,23 kA pendant 20 s se conformer à IEC 60947-3
    3,175 kA pendant 3 s se conformer à IEC 60947-3
    5,5 kA pendant 1 s se conformer à IEC 60947-3
    endurance mécanique
    15000 cycle
    endurance électrique
    AC-22A: 1500 cycle 220/240 V CA 50/60 Hz
    AC-22A: 1500 cycle 380/415 V CA 50/60 Hz
    AC-22A: 1500 cycle 440 V CA 50/60 Hz
    AC-22A: 1500 cycle 500 V CA 50/60 Hz
    AC-23A: 1500 cycle 220/240 V CA 50/60 Hz
    AC-23A: 1500 cycle 380/415 V CA 50/60 Hz
    AC-23A: 1500 cycle 440 V CA 50/60 Hz
    AC-23A: 1500 cycle 500 V CA 50/60 Hz
    DC-22A: 1500 cycle 250 V CC 2 pôles en série
    DC-23A: 1500 cycle 250 V CC 2 pôles en série
    AC-22A: 1500 cycle 690 V CA 50/60 Hz
    AC-23A: 1500 cycle 690 V CA 50/60 Hz
    Pas de raccordement
    30 mm
    Hauteur
    100 mm
    Largeur
    135 mm
    Profondeur
    62,5 mm
    Poids
    0,8 kg
    Environnement
    Normes
    IEC 60947-1
    IEC 60947-3
    Certifications du produit
    CCC
    KEMA-KEUR
    Degré de protection IP
    IP40 se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK07 se conformer à EN 50102
    Température de fonctionnement
    -25…70 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -50…85 °C
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    1,026 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    11,4 cm
    Largeur de l'emballage 1
    13,4 cm
    Longueur de l'emballage 1
    15,8 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues10
    • français7
    • anglais7
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 67.8 MB
    Date 31/01/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 41.2 MB
    Date 09/12/19
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 9.8 MB
    Date 03/12/18
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 914.5 KB
    Date 28/07/14
    Fichiers dans le document
    INS100 (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    636.4 KB
    zip
    562.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.2 MB
    Date 12/08/13
    Fichiers dans le document
    stp
    636.4 KB
    zip
    562.7 KB
    Auxiliary contact\Early-make contact CAF (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dxf
    38.2 KB
    dwf
    3.6 KB
    wmf
    13.6 KB
    dwg
    35 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 90.4 KB
    Date 07/06/05
    Fichiers dans le document
    dxf
    38.2 KB
    dwf
    3.6 KB
    wmf
    13.6 KB
    dwg
    35 KB
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    28910 : 28910_REACH_DECLARATION
    Description
    28910_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 04/07/20
    Description
    28910_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    28910 : 28910_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    28910_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 04/07/20
    Description
    28910_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    28910 : 28910_ROHS_DECLARATION
    Description
    28910_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 04/07/20
    Description
    28910_ROHS_DECLARATION
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 963.5 KB
    Date 29/06/10
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.