Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   ComPact INS/INV
Image 28952

28952

Green premium brand logo
Image 28952
28952
Green premium brand logo

Compact INS/INV - 4 cosses pour câbles Cu + séparateur phase - pour câble 95mm2

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 75,62 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020

    +0,02 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    INS40...160
    Nom de l'appareil
    Cosses à sertir
    Fonction produit
    Cosses serties
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoires de raccordement
    Compatibilité de gamme
    Compact Compact INS
    Description des pôles
    4P
    Quantité du lot
    Lot de 4
    [In] courant nominal
    160 A
    Complémentaires
    Mode d'installation
    Fixe
    matière des conducteurs
    Cuivre
    type de raccordement
    Connecteur de câble1 câble(s) 95 mm²
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    214 g
    Hauteur de l'emballage 1
    3,5 cm
    Largeur de l'emballage 1
    7,5 cm
    Longueur de l'emballage 1
    10 cm
    Type d'emballage 2
    S03
    Nb produits dans l'emballage 2
    30
    Poids de l'emballage 2
    6,907 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    30 cm
    Largeur de l'emballage 2
    30 cm
    Longueur de l'emballage 2
    40 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues8
    • français7
    • anglais4
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 67.8 MB
    Date 31/01/20
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 9.8 MB
    Date 03/12/18
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    4 CRIMP LUGS 95MM2 AND PHASE SEPARAT (IN (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    pdf
    246.2 KB
    stp
    124 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 370.2 KB
    Date 24/09/18
    Fichiers dans le document
    pdf
    246.2 KB
    stp
    124 KB
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    28952 : 4 COSSES SIMEL 95MM2 PLUS SEPARATEURS (INS100/160)
    Description
    4 COSSES SIMEL 95MM2 PLUS SEPARATEURS (INS100/160)
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 04/07/20
    Description
    4 COSSES SIMEL 95MM2 PLUS SEPARATEURS (INS100/160)
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    28952 : 4 COSSES SIMEL 95MM2 PLUS SEPARATEURS (INS100/160)
    Description
    4 COSSES SIMEL 95MM2 PLUS SEPARATEURS (INS100/160)
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 04/07/20
    Description
    4 COSSES SIMEL 95MM2 PLUS SEPARATEURS (INS100/160)
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    28952 : 4 COSSES SIMEL 95MM2 PLUS SEPARATEURS (INS100/160)
    Description
    4 COSSES SIMEL 95MM2 PLUS SEPARATEURS (INS100/160)
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 04/07/20
    Description
    4 COSSES SIMEL 95MM2 PLUS SEPARATEURS (INS100/160)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.