Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Compact NS < 630A
Image 29170
Ce produit n’est plus fabriqué

29170

Image 29170
Ce produit n’est plus fabriqué
29170

Compact NS STR22ME - déclencheur - 100A - AC - 3 pôles 3d

Afficher plus de caractéristiques
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 mars 2010
  • Statut commercial
    Arrêt
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

La référence 29170 est remplacée par :
Produit
Qté
LV429170
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2009
  • Incompatible de montage ancienne/nouvelle gamme
1
  • Principales
    Gamme de produits
    NS100...250
    Fonction produit
    Déclencheur
    compatibilité de gamme
    Compact NS100
    Fonction de l’appareil
    Moteur
    Description des pôles
    3P
    Pôles protégés
    3t
    Type de réseau
    CA
    Fréquence du réseau
    50/60 Hz
    Nom du déclencheur
    STR22ME
    Type de déclencheur
    Électronique
    Type de protection
    Protection surcharge (long retard)
    Protection court retard
    Calibre du déclencheur
    100 A à 20 °C
    90 A à 70 °C
    95 A à 60 °C
    Complémentaires
    Type de réglage du seuil long retard (Ir)
    Réglages 10 positions
    [Ir] long time pick-up adjustment range
    0,6…1 x In
    Type de réglage de la temporisation
    Fixe
    [tr] plage de réglage de temporisation long retard
    120…320 s à 1,5 x Ir
    4…10 s à 7,2 x Ir
    6…15 s à 6 x Ir
    Type de réglage du capteur instantané (Isd)
    Fixe
    [Isd] plage de réglage du seuil court retard
    13 x Ir
    Type de réglage de retard instantané
    Fixe
    [tsd] short-time delay adjustment range
    0,01…0,06 s
    Type de réglage du seuil instantané (Ii)
    Fixe
    Type d'afficheur
    DEL
    Environnement
    Normes
    CEI 60947-2
    Certifications du produit
    ASTA
    LCIE
    ASEFA
    KEMA
    Degré de protection IP
    IP40 se conformer à CEI 60529
    Degré de pollution
    3 se conformer à CEI 60947
    Température de fonctionnement
    -25…70 °C
    Température ambiante de stockage
    -50…85 °C
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    0,537 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    0,700 dm
    Largeur de l'emballage 1
    0,900 dm
    Longueur de l'emballage 1
    1,800 dm
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues4
    • français4
    • anglais3
    • espagnol1
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Déclencheur STR (NS100-250) (Version 5)
    Description
    Déclencheur STR (NS100-250)
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1 MB
    Date 07/05/07
    Description
    Déclencheur STR (NS100-250)
    Déclencheur STR 22 ME (NS100-630/ NSJ400-600/ C801-C1251/ CK400-CK1200) (Version AB)
    Description
    Déclencheur STR 22 ME (NS100-630/ NSJ400-600/ C801-C1251/ CK400-CK1200)
    prp.document.label.format pdf
    Taille 447.7 KB
    Date 03/02/05
    Description
    Déclencheur STR 22 ME (NS100-630/ NSJ400-600/ C801-C1251/ CK400-CK1200)
    Document de substitution
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Guide de substitution Compact NSX100 à 630 (Version 1.1)
    Description
    Guide de substitution 2010
    prp.document.label.format pdf
    Taille 14.7 MB
    Date 02/11/09
    Description
    Guide de substitution 2010
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    29170 : 29170_ROHS_DECLARATION
    Description
    29170_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 15/07/20
    Description
    29170_ROHS_DECLARATION
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.